Schneider-Electric LightCom RO
 
SSP3A250P7RT
SSP3A250P7RT
Releu Static, Panou Intrare 180-280Vca, Iesire 48-530Vca,50A-Interfata Termica
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony Solid State Relays
Tip produs sau componenta Solid state relay up to 50 A
Accesorii furnizate Interfață termică
Nume scurt al dispozitivului SSP
Suport de montare Panou
Number of phases 3 faze
[In] calibru 50 A
Iesire statica Comutație aleatorie
Output switching mode Comutație aleatorie
Suplimentar
Tip de control Without test button
Tensiune circuit de comanda 180...280 V c.a.
Tensiunea minima de comutare 180 V c.a. pornit
Tensiunea maximă de comutaţie 10 V c.a. oprit
Timp de raspuns 20 ms (pornit)
30 ms (oprit)
Input current 7…20 mA
Tensiune de iesire 48...530 V c.a.
Curent de sarcina 0,1…50 A
Transient overvoltage 1200 V
Curent de suprasarcina 715 A pentru 20 ms
750 A pentru 16.6 ms
150 A pentru 1 s
I²t maxim pentru ardere fuzibil 2520 A².s pentru 10 ms la 50 Hz jumătate de ciclu
2320 A².s pentru 8.3 ms la 60 Hz jumătate de ciclu
Curent de fuga maxim 3 mA starea off
Cadere de tensiune maxima <1,35 V starea on
DV/dt 500 V/µs starea off la tensiune maximă
Power factor 0,5 (cu sarcină maximă)
Motor controller rating 1,5 CP la <40 °C 120 V AC
3 CP la <40 °C 240 V AC
7,5 CP la <40 °C 480 V AC
8,8 CP la <40 °C 530 V AC
Putere motor kW 1,11 kW la 40 °C 120 V AC
2,22 kW la 40 °C 240 V AC
5,55 kW la 40 °C 480 V AC
6,47 kW la 40 °C 530 V AC
Rezistenta de izolatie >= 1000 MΩ la 500 V c.c.
Maximum capacitance 8 pF pentru intrare/ieşire
Rigiditate dielectrică 4 kV c.a. pentru intrare/ieşire
4 kV c.a. pentru intrare sau ieșire în carcasă
Cuplu de strangere 0.9...1.1 N.m pentru interior
1.7...2.2 N.m pentru ieşire
Conexiuni - borne Borne cu surub 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm², (AWG 24 - AWG 14) pentru interior
Borne cu surub 2 x 1.5...1 x 10 mm², (AWG 16...AWG 9) pentru ieşire
Thermal resistance 0.12 °C/W
LED indicator LED, verde pentru interior
Grad de protectie IP IP20
Greutate neta 0,24 kg
Latime 101,3 mm
Inaltime 79,7 mm
Adancime 35,4 mm
Prezentare dispozitiv Produs complet
Mediu
Intarziere flacara V0 conformitate cu UL 94
Temperatura ambientala de functionare -40…80 °C
Temperatura de depozitare -40…125 °C
Grad de poluare 2
Categorie de supratensiune III
Certificari produs CSA
UL
Marcaj CE
Standarde IEC 62314
IEC 61000
IEC 60950-1
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 274,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4,0 cm
Latimea formei de impachetare 1 8,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 12,0 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 27
Greutatea formei de impachetare 2 7,844 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15,0 cm
Latimea formei de impachetare 2 30,0 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40,0 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garanție contractuala
Garantie 18 luni