Schneider-Electric LightCom RO
 
SSRHP25
SSRHP25
Radiator pentru Montare Releu Pe Panou
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony Solid State Relays
Tip produs sau componenta Heat sink
Suplimentar
Compatibilitate produs 1 releu static SSR pornit panou
Rezistenţă termică 2.5 °C/W
Suport de montare Panou
Material Aluminiu
Finisare suprafata Negru anodizat
Suprafata și suprafata utila 336 cm²
Numarul gaurilor de montaj 2 cu UNC 8-33 fir
Cuplu de strangere 1,7…2,2 N.m
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Latime 58,9 mm
Inaltime 40,6 mm
Adancime 52,3 mm
Greutate neta 0,100 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,0 cm
Latime prima forma de impachetare 7,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 180,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 60
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 10,8 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 luni