Dimensioni con kit adattatore servomotore
(1) Kit adattatore servomotore (2) Le dimensioni relative al kit adattatore GBK a1, c, Ø6, Ø7, Ø8 dipendono dalla combinazione trasmissione/servomotore Ø8 Adattatore fine albero nel caso in cui il diametro dell'albero motore sia inferiore a quello dell'accoppiamento in ingresso della trasmissione Valori in mm a2 | a3 | a4 | a5 | h | g | Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø5 |
---|
89,5 | 40 | 36 | 4 | 22,5 | 6 | 80 | 60 h7 | 20 h7 | M6 x 10 | 70 |
Valori in pollici. a2 | a3 | a4 | a5 | h | g | Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø5 |
---|
3,52 | 1,57 | 1,42 | 0,16 | 089 | 0,24 | 3,15 | 2,36 h7 | 0,79 h7 | M6 x 0,39 | 2,76 |
|