Dimensioni con kit adattatore servomotore
(1) Kit adattatore servomotore (2) Le dimensioni relative al kit adattatore GBK a1, c, Ø6, Ø7, Ø8 dipendono dalla combinazione trasmissione/servomotore Ø8 Adattatore fine albero nel caso in cui il diametro dell'albero motore sia inferiore a quello dell'accoppiamento in ingresso della trasmissione Valori in mm a2 | a3 | a4 | a5 | h | g | Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø5 |
---|
126,5 | 55 | 50 | 5 | 28 | 8 | 115 | 80 h7 | 25 h7 | M10 x 16 | 100 |
Valori in pollici. a2 | a3 | a4 | a5 | h | g | Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø5 |
---|
4,98 | 2,17 | 1,97 | 0,19 | 1,10 | 0,31 | 4,53 | 3,15 h7 | 0,98 h7 | M10 x 0,63 | 3,94 |
|