Indietro
Scopri XB4BV63 da
Caratteristiche
Disegni dimensionali
Montaggio e distanza spaziale
Download & Documenti
Discover your Schneider-Electric tools
XB4BV63
Lampada spia Ø22 - IP65 - verde - attacco BA 9S - 250V
Download XB4BV63 scheda/e prodotto
Modello CAD 3D
Disegni dimensionali
Dimensioni
e:
spessore fissaggio: da 1 a 6 mm / da 0,04 a 0,24 in.
b:
30 mm/1,18 in.
c:
46,5 mm/1,83 in.