Vissza
Fedezze fel a XB4BVB3
Jellemzõk
Dimensions Drawings
Mounting and Clearance
Letöltés és Dokumentumok
Discover your Schneider-Electric tools
XB4BVB3
Harmony komplett fém LED jelzőlámpa, Ø22, 24VAC/DC, zöld
Letöltés XB4BVB3 termékadatlap
3D CAD model
Dimensions Drawings
Dimensions
e :
clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.
b :
30 mm / 1.18 in.
c :
46.5 mm / 1.83 in.