Schneider-Electric Romania Promelek
 
XPER510
XPER510
Comutator Picior Simplu - Ip66 -Cu Capac -Metalic -Portocaliu - 1 Nc + 1 No
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XPE
Tip produs sau componenta Comutator de picior
Material Metal
Tip comutator de picior Comutator de picior simplu
Nume scurt al dispozitivului XPER
Echipament furnizat Cover
Mecanism de declansare Cu mecanism de declansare
Operare contacte 1 treapta
Tip si compozitie contacte 1 NC + 1 NO
Culoare Portocaliu
Suplimentar
Deschidere pozitiva Cu conformitate cu SR EN 60947-5-1 appendix K
Conexiuni - borne Borna cu clema cu surub, <= 1 x 2.5 mm² cu sau fără pini terminali
Borna cu clema cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu sau fără pini terminali
Intrare cablu 2 intrari filetate pentru presetupe de cablu Pg 16
Durabilitate mecanica 15000000 cic
[Ie] curent nominal de utilizare 3 A, 240 V, AC-15, A300
0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 conformitate cu SR EN 60947-5-1 appendix A
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
500 V (grad de poluare 3) conformitate cu NF C 20-040 group C
500 V (grad de poluare 3) conformitate cu VDE 0110 grupa C
300 V conformitate cu UL 60947-1
300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
Rezistenta maxima pe terminale 25 MΩ conformitate cu IEC 60255-7 categoria 3
25 MΩ conformitate cu NF C 93-050 metoda A
Protectie la scurtcircuit 10 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
10 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu VDE 0660-200
Putere nominala de functionare in W 10 W DC-13, rata de funcţionare <60 cic/mn, 5000000 cic, 24 V, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-1 appendix C
4 W DC-13, rata de funcţionare <60 cic/mn, 5000000 cic, 120 V, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-1 appendix C
7 W DC-13, rata de funcţionare <60 cic/mn, 5000000 cic, 48 V, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-1 appendix C
Greutate neta 2,57 kg
Mediu
Standarde NF E 09-031
Certificari produs FIMKO
Tratament protector TC
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Rezistenta la vibratii 15 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 150 gn conformitate cu NF E 09-031
20 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Categorie de supratensiune Class I conformitate cu IEC 61140
Class I conformitate cu NF C 20-030
Grad de protectie IP IP66 conforming to SR EN 60529
IP669 conforming to SR EN 60529
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 16,500 cm
Latime prima forma de impachetare 16,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 20,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,583 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 30
Inaltime a doua forma de impachetare 75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 87,490 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 months