|
|
|
XT130B1PCL2
OsiSense XT1 - dét. cap. - M30 - L70 mm - laiton - Sn 10mm - 24Vcc - câble 2m
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 20, 2024
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard JUIN 01, 2023
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs de proximité capacitifs Telemecanique XT
|
Type de capteur
|
Détecteur de proximité capacitif
|
Application spécifique du produit
|
Détection des matériaux isolés ou conducteurs
|
Nom du capteur
|
XT1
|
Forme du capteur
|
Cylindrique M30
|
Dimension
|
70 mm
|
Type de carter
|
Fixe
|
Capacité de montage du détecteur
|
Encastrable
|
Matière
|
Métal
|
Matière du coffret
|
Laiton plaqué nickel
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Mode de raccordement
|
À 4 fils
|
[Sn] portée nominale
|
10 mm
|
Sortie logique
|
1 "O" + 1 "F"
|
Type de circuit de sortie
|
CC
|
Type de sortie logique
|
PNP
|
Raccordement électrique
|
Sur plage
|
Longueur de câble
|
2 m
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
|
Retard réponse maximal
|
5 ms
|
Degré de protection IP
|
IP67 se conformer à CEI 60529
IP67 se conformer à CEI 60947-5-2
|
Complémentaires
Filetage ISO
|
M30 x 1,5
|
Face de détection
|
Frontal
|
[Sa] portée de travail
|
0…7,2 mm
|
Zone de réglage
|
2…20 mm
|
Parcours différentiel
|
< 0,2 x Sr
|
Précision de répétition
|
< 0,1 x Sr
|
Isolement
|
PVC
|
Etat LED
|
Indication état sortie :1 LED (jaune)
|
Limites de la tension d'alimentation
|
12…30 V CC
|
Courant résiduel maximal
|
0,1 mA état ouvert
|
Type de protection
|
Protection contre les courts-circuits
|
Fréquence de commutation
|
<= 150 Hz
|
Chute de tension maximale
|
<2 V (fermé)
|
Consommation électrique
|
< 15 mA
|
Retard à la disponibilité maxi
|
30 ms
|
Retard récupération maxi
|
5 ms
|
Courant commuté maximum
|
200 mA
|
Marquage
|
CE
|
Réglage
|
Sensibilité par potentiomètre
|
Longueur du filetage
|
55 mm
|
Longueur
|
70 mm
|
Poids du produit
|
0,27 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 60947-5-2
|
Certifications du produit
|
cETLus
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
10 gn amplitude = 1 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
4 kV contact se conformer à CEI 6100-4-11
8 kV air se conformer à CEI 6100-4-11
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
3 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
15,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
16,4 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
279 g
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|