|
|
|
XPSAC5121
modul XPSAC - nouzové zastavení - 24 V AC DC
|
|
|
|
|
Konec komercializace ČVC 31, 2023
|
|
|
Konec standardního servisu PRO 31, 2025
|
|
Základní popis
Výrobková řada
|
Automatizace Preventa Safety
|
Typ produktu nebo součásti
|
Bezpečnostní modul Preventa
|
Označení bezp.modulu
|
XPSAC
|
Použití bezpečnostního modulu
|
Pro nouzové vypnutí a monitorování spínače
|
Funkce modulu
|
Nouzové zastavení
Monitorování spínače
|
Úroveň bezpečnosti
|
Může dosáhnout PL e/kategorie 4 podle EN/ISO 13849-1
Může dosáhnout SILCL 3 podle EN/IEC 62061
|
Bezpečnostní data
|
MTTFd = 210,4 let podle EN/ISO 13849-1
DC > 99 % podle EN/ISO 13849-1
PFHd = 3,56E-9 1/h podle EN/IEC 62061
|
Typ rozběhu
|
Nemonitorovaný
|
Připojení - svorky
|
Svorky s uchyceným šroubem, 1 x 0,14 – 1 x 2,5 mm² ohebný bez kabelové koncovky
Svorky s uchyceným šroubem, 1 x 0,14 – 1 x 2,5 mm² pevný bez kabelové koncovky
Svorky s uchyceným šroubem, 1 x 0,25...1 x 1,5 mm² ohebný s kabelovou koncovkou, s fazetou
Svorky s uchyceným šroubem, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² ohebný s kabelovou koncovkou, bez kroužku
Svorky s uchyceným šroubem, 2 x 0,14 – 2 x 0,75 mm² ohebný bez kabelové koncovky
Svorky s uchyceným šroubem, 2 x 0,14 – 2 x 0,75 mm² pevný bez kabelové koncovky
Svorky s uchyceným šroubem, 2 x 0,25...2 x 1 mm² ohebný s kabelovou koncovkou, bez kroužku
Svorky s uchyceným šroubem, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² ohebný s kabelovou koncovkou, s dvojitým kroužkem
|
Typ výstupu
|
Reléový, mžikové vypnutí, 3 Z obvod(y), beznapěťový
|
Počet dalších obvodů
|
1 polovodičový výstup
|
[Us] jmenovité napájecí napětí
|
24 V AC - 20...10 %
24 V DC - 20...20 %
|
Doplňky
Frekvence sítě
|
50/60 Hz
|
Příkon ve W
|
1,2 W DC
|
Příkon ve VA
|
2,5 VA AC
|
[Uc] napětí ovládacího obvodu
|
24 V
|
Vypínací schopnost
|
180 VA přídrž AC-15 C300 reléový výstup
1800 VA náběh AC-15 C300 reléový výstup
|
Vypínací schopnost
|
1,5 A při 24 V (DC-13) časová konstanta: 50 ms pro reléový výstup
|
Tepelný výstupní proud
|
6 A na relé pro reléový výstup
|
[Ith] jmenovitý tepelný proud
|
10,5 A
|
Přidružené jmenovité hodnoty pojistky
|
4 A gG nebo gL pro reléový výstup podle EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 část 200
6 A rychlá pro reléový výstup podle EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 část 200
|
Minimální výstupní proud
|
10 mA pro reléový výstup
|
Minimální výstupní napětí
|
16 V pro reléový výstup
|
Maximální odezva otevřeného vstupu
|
100 ms
|
[Ui] jmenovité izolační napětí
|
300 V (stupeň znečištění 2) podle IEC 60947-5-1
300 V (stupeň znečištění 2) podle DIN VDE 0110 část 1
|
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
|
4 kV kategorie přepětí III podle IEC 60947-5-1
4 kV kategorie přepětí III podle DIN VDE 0110 část 1
|
Místní signalizace
|
2 LED
|
Proud I (A)
|
40 mA při 24 V DC na napájecím zdroji
90 mA při 24 V AC na napájecím zdroji
|
Upevnění
|
35 mm symetrická DIN lišta
|
Hmotnost přístroje
|
0,16 kg
|
Prostředí
Normy
|
EN/IEC 60947-5-1
EN/ISO 13850
EN 60204-1
EN 1088/ISO 14119
|
Certifikace výrobků
|
UL
CSA
TÜV
|
Stupeň krytí IP
|
IP20 (svorky) podle 3.5 kV
IP40 (skříň) podle 3.5 kV
|
Provozní teplota
|
-10…55 °C
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-25…85 °C
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
3,000 cm
|
Šířka balení 1
|
10,400 cm
|
Délka balení 1
|
12,000 cm
|
Hmotnost balení 1
|
196,000 g
|
Typ balení 2
|
S01
|
Počet jednotek v balení 2
|
16
|
Výška balení 2
|
15,000 cm
|
Šířka balení 2
|
15,000 cm
|
Délka balení 2
|
40,000 cm
|
Hmotnost balení 2
|
3,478 kg
|
Typ balení 3
|
P06
|
Počet jednotek v balení 3
|
512
|
Výška balení 3
|
75,000 cm
|
Šířka balení 3
|
60,000 cm
|
Délka balení 3
|
80,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
115,540 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|