|
|
|
ATV930U40N4
Frequenzumrichter, ATV930, 4kW, 400/480V, mit Bremsmodul, IP21
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Altivar Prozess ATV900
|
Geräteanwendung
|
Industrieanwendung
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Antrieb mit variabler Geschwindigkeit
|
Produktbestimmung
|
Synchronmotoren
Asynchronmotoren
|
Produktspezifische Anwendung
|
Process for industrial
|
Variante
|
Standard-Version
Mit Brems-Chopper
|
Anzahl von Netzwerkphasen
|
3 Phasen
|
Montagemodus
|
Aufputzmontage
|
Kommunikationsprotokoll
|
Modbus, seriell
Modbus TCP
EtherNet/IP
|
Nennbetriebsspannung [U,nom]
|
380-480 V -15 - +10 %
|
Motorleistung (kW)
|
4,0 kW für Normalbetrieb
3,0 kW für Schwerlastbetrieb
|
Ausgangs Bemessungsstrom
|
9,3 A bei 4 kHz für Normalbetrieb
7,2 A bei 4 kHz für Schwerlastbetrieb
|
EMV-Filter
|
Integriert
With EMC plate option
|
IP-Schutzart
|
IP21
|
Schutzart
|
UL Typ 1
|
Optionales Modul
|
Steckplatz A: Kommunikationsmodul für Profibus DP V1
Steckplatz A: Kommunikationsmodul für Profinet
Steckplatz A: Kommunikationsmodul für DeviceNet
Steckplatz A: Kommunikationsmodul für EtherCAT
Steckplatz A: Kommunikationsmodul für CANopen Daisy Chain RJ45
Steckplatz A: Kommunikationsmodul für CANopen SUB-D 9
Steckplatz A: Kommunikationsmodul für CANopen Schraubklemmen
Steckplatz A/Steckplatz B/Steckplatz C: Erweiterungsmodul für digitale und analoge E/A
Steckplatz A/Steckplatz B/Steckplatz C: Erweiterungsmodul für Ausgangsrelais
Steckplatz B: 5/12 V Digital-Encoder-Schnittstellenmodul
Steckplatz B: Analog-Encoder-Schnittstellenmodul
Steckplatz B: Schnittstellenmodul für Encoder mit Istwertrückführung
Kommunikationsmodul für Ethernet Powerlink
|
Anzahl der voreingestellten Drehzahlen
|
16 voreingestellte Drehzahlen
|
Typ Motorsteuerung Asynchronmotor
|
Optimierte Betriebsart Drehmoment
Konstantes Drehmoment
Variables Drehmoment
|
Steuerungsprofil für Synchronmotoren
|
Permanentmagnetmotor
Synchroner Reluktanzmotor
|
Max. Ausgangsfrequenz
|
599 Hz
|
Taktfrequenz
|
2 - 16 kHz einstellbar
4 - 16 kHz mit Leistungsminderungsfaktor
|
Bemessungs Taktfrequenz
|
4 kHz
|
Netzstrom
|
7,6 A bei 380 V (Normalbetrieb)
6,0 A bei 380 V (Schwerlastbetrieb)
6,7 A bei 480 V (Normalbetrieb)
5,4 A bei 480 V (Schwerlastbetrieb)
|
Scheinleistung
|
5,6 kVA bei 480 V (Normalbetrieb)
4,5 kVA bei 480 V (Schwerlastbetrieb)
|
Maximaler Spitzenstrom
|
11,2 A während 60 s (Normalbetrieb)
10,8 A während 60 s (Schwerlastbetrieb)
|
Netzwerkfrequenz
|
50 - 60 Hz
|
Netzkurzschlussstrom Ik
|
50 kA
|
Zusatzmerkmale
Diskrete Eingangsnummer
|
10
|
Digitaler Eingang
|
DI1 - DI8 programmierbar, 24 V DC (<= 30 V), Impedanz: 3,5 kOhm
DI7, DI8 programmierbar als Pulseingang: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
STOA, STOB Safe Torque Off (sicher abgeschaltetes Drehmoment), 24 V DC (<= 30 V), Impedanz: > 2,2 kOhm
|
Diskrete Ausgangsnummer
|
2
|
Digitaler Ausgang
|
Logikausgang DQ+ 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
Programmierbar als Impulsausgang DQ+ 0…30 kHz <= 30 V DC 20 mA
Logikausgang DQ- 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
|
Anzahl der Analogeingänge
|
3
|
Messeingänge
|
AI1, AI2, AI3 softwarekonfigurierbare Spannung: 0 - 10 V DC, Impedanz: 30 kOhm, Auflösung 12 bits
AI1, AI2, AI3 softwarekonfigurierbarer Strom: 0-20 mA/4-20 mA, Impedanz: 250 Ohm, Auflösung 12 bits
|
Anzahl der Analogausgänge
|
2
|
Typ des Analogausgangs
|
Softwarekonfigurierbare Spannung AQ1, AQ2: 0 - 10 V DC Widerstand 470 Ohm, Auflösung 10 Bit
Softwarekonfigurierbarer Strom AQ1, AQ2: 0 - 20 mA Widerstand 500 Ohm, Auflösung 10 Bit
|
Relaisausgangsnummer
|
3
|
Ausgangsart des Relais
|
Konfigurierbare Relais-Logik R1: Störungsrelais Schließer/Öffner elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
Konfigurierbare Relais-Logik R2: Sequenzrelais Schließer (S) elektrische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Konfigurierbare Relais-Logik R3: Sequenzrelais Schließer (S) elektrische Lebensdauer 1000000 Zyklen
|
Maximaler Schaltstrom
|
Relaisausgang R1 auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 3 A bei 250 V AC
Relaisausgang R1 auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 3 A bei 30 V DC
Relaisausgang R1 auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 250 V AC
Relaisausgang R1 auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 30 V DC
Relaisausgang R2, R3 auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 5 A bei 250 V AC
Relaisausgang R2, R3 auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 5 A bei 30 V DC
Relaisausgang R2, R3 auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 250 V AC
Relaisausgang R2, R3 auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 30 V DC
|
Minimaler Schaltstrom
|
Relaisausgang R1, R2, R3: 5 mA bei 24 V DC
|
Physikalische Schnittstelle
|
Ethernet
2-Draht- RS 485
|
Anschlusstyp
|
2 RJ45
1 RJ45
|
Zugriffsmethode
|
Slave Modbus TCP
|
Übertragungsgeschwindigkeit
|
10, 100 Mbits
4.8 kbps
9.600 bit/s
19200 bit/s
|
Übertragungsrahmen
|
RTU
|
Anzahl der Adressen
|
1…247
|
Datenformat
|
8 Bits, einstellbar auf ungerade, gerade oder keine Parität
|
Polarisierungsart
|
Keine Impedanz
|
4 quadrant operation possible
|
Richtig
|
Hoch und Auslauframpen
|
Linear einstellbar separat von 0,01-9999 s
|
Schlupfkompensation Motor
|
Nicht verfügbar in Permanentmagnetmotorregelung
Deaktivierbar
Einstellbar
Automatisch, unabhängig von der Last
|
Bremsen bis Stillstand
|
Durch Gleichstromeinspeisung
|
Brake chopper integrated
|
Richtig
|
Max. Eingangsstrom
|
7,6 A
|
Maximum output voltage
|
480,0 V
|
Relative symmetric network frequency tolerance
|
5 %
|
Base load current at high overload
|
7,2 A
|
Base load current at low overload
|
9,3 A
|
Verlustleistung in W
|
Lüftelos mit Konvektion: 33 W bei 380 V, Schaltfrequenz 4 kHz
Erzwungene Konvektion: 97 W bei 380 V, Schaltfrequenz 4 kHz
|
Mit Sicherheitsfunktion Safely Limited Speed (SLS)
|
Richtig
|
Mit Sicherheitsfunktion Safe brake management (SBC/SBT)
|
Richtig
|
Mit Sicherheitsfunktion Safe Operating Stop (SOS)
|
Falsch
|
Mit Sicherheitsfunktion Safe Position (SP)
|
Falsch
|
Mit Sicherheitsfunktion Safe programmable logic
|
Falsch
|
Mit Sicherheitsfunktion Safe Speed Monitor (SSM)
|
Falsch
|
Mit Sicherheitsfunktion Safe Stop 1 (SS1)
|
Richtig
|
Mit Sicherheitsfunktion Safe Stop 2 (SS2)
|
Falsch
|
Mit Sicherheitsfunktion Safe torque off (STO)
|
Richtig
|
Mit Sicherheitsfunktion Safely Limited Position (SLP)
|
Falsch
|
Mit Sicherheitsfunktion Safe Direction (SDI)
|
Falsch
|
Schutzfunktionen
|
Thermischer Schutz: Motor
Sicheres Drehmoment aus: Motor
Motorphasenausfall: Motor
Thermischer Schutz: Antrieb
Sicheres Drehmoment aus: Antrieb
Übertemperatur: Antrieb
Überstromschutz zwischen Ausgangsphasen und Erde: Antrieb
Überlast der Ausgangsspannung: Antrieb
Kurzschlussschutz: Antrieb
Motorphasenausfall: Antrieb
Überspannungsschutz am DC-Bus: Antrieb
Überspannungsschutz Versorgungsspannung: Antrieb
Unterspannungserkennung Netzspannung: Antrieb
Phasenausfallserkennung der Versorgungsspannung: Antrieb
Überdrehzahl: Antrieb
Unterbrechungserkennung im Steuerstromkreis: Antrieb
|
Menge pro Satz
|
1
|
Breite
|
144 mm
|
Höhe
|
350 mm
|
Tiefe
|
206 mm
|
Produktgewicht
|
4,6 kg
|
Elektrische Verbindung
|
Steuerung: Schraubklemme 0,5 - 1,5 mm²/AWG 20 - AWG 16
Leitungsseite: Schraubklemme 2,5-6 mm²/AWG 14 - AWG 10
Motor: Schraubklemme 2,5-6 mm²/AWG 14 - AWG 10
DC-Bus: Schraubklemme 2,5-6 mm²/AWG 14 - AWG 10
|
Übertragungsgeschwindigkeit
|
10/100 Mbit/s für Ethernet IP/Modbus TCP
4,8, 9,6, 19,2, 38,4 kbit/s für Modbus, seriell
|
Austauschmodus
|
Halbduplex, Vollduplex, Auto-Negotation Ethernet IP/Modbus TCP
|
Datenformat
|
8 Bits, einstellbar auf ungerade, gerade oder keine Parität für Modbus, seriell
|
Polarisierungsart
|
Keine Impedanz für Modbus, seriell
|
Anzahl der Adressen
|
1…247 für Modbus, seriell
|
Versorgung
|
Externe Stromversorgung für Digitaleingänge: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
Interne Versorgung für Sollwertpotentiometer (1 bis 10 kOhm): 10,5 V DC +/-5 %, <10 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
Interne Stromversorgung für Digitaleingänge und STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
|
Lokale Signalisierung
|
Lokale Diagnose: 3 LED (ein-/zweifarbig)
Status der integrierten Kommunikation: 5 LED (zweifarbig)
Status Kommunikationsmodul: 2 LED (zweifarbig)
Vorhandensein von Spannung: 1 LED (rot)
|
Eingangs-Kompatibilität
|
DI1 - DI8: einzelner Eingang Level 1 SPS entspricht IEC 61131-2
DI7, DI8: Impulseingang Level 1 SPS entspricht IEC 65A-68
STOA, STOB: einzelner Eingang Level 1 SPS entspricht IEC 61131-2
|
Digitaler Logikeingang
|
Positive Logik (Source) (DI1 - DI8), < 5 V (Stellung 0), > 11 V (Stellung 1)
Negative Logik (Sink) (DI1 - DI8), > 16 V (Stellung 0), < 10 V (Stellung 1)
Positive Logik (Source) (DI7, DI8), < 0,6 V (Stellung 0), > 2,5 V (Stellung 1)
Positive Logik (Source) (STOA, STOB), < 5 V (Stellung 0), > 11 V (Stellung 1)
|
Abtastdauer
|
2 ms +/- 0,5 ms (DI1 - DI8) - einzelner Eingang
5 ms +/- 1 ms (DI7, DI8) - Impulseingang
1 ms +/- 1 ms (AI1, AI2, AI3) - Analogeingang
5 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - Analogausgang
|
Genauigkeit
|
+/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 bei Temperaturschwankung von 60 °C Analogeingang
+/-1 % AQ1, AQ2 bei Temperaturschwankung von 60 °C Analogausgang
|
Linearitätsfehler
|
AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % des Höchstwerts für Analogeingang
AQ1, AQ2: +/- 0,2 % für Analogausgang
|
Aktualisierungszeit
|
Relaisausgang (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 ms)
|
Isolierung
|
Zwischen Leistungs- und Steuerungsklemmen
|
Montage
Betriebshöhe
|
<= 1.000 m ohne Leistungsminderung
1000 - 4800 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100 m
|
Betriebsposition
|
Senkrecht +/- 10 Grad
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
UL
TÜV
|
Beschriftung
|
CE
|
Normen
|
UL 508C
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
|
Max. THDI
|
<48 % Volllast entspricht IEC 61000-3-12
|
Bauweise
|
Gekapselt
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
Prüfung der Störfestigkeit gegen abgestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-4
1,2/50 μs - 8/20 μs Störfestigkeitsprüfung Level 3 entspricht IEC 61000-4-5
Leitungsgebundene HF-Störfestigkeitsprüfung Level 3 entspricht IEC 61000-4-6
|
Umweltklasse (während des Betriebs)
|
Klasse 3C3 gemäß IEC 60721-3-3
Class 3S3 according to IEC 60721-3-3
|
Max. Beschleunigung bei Stoßeinwirkung (während des Betriebs)
|
150 m/s² bei 11 ms
|
Max. Beschleunigung unter Schwingungsbelastung (während des Betriebs)
|
10 m/s² bei 13 - 200 Hz
|
Max. Durchbiegung unter schwingender Belastung (während des Betriebs)
|
1,5 mm bei 2 - 13 Hz
|
Permitted relative humidity (during operation)
|
Class 3K5 according to EN 60721-3
|
Kühlluftvolumen
|
38 m3/h
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Regelkreis
|
Einstellbarer PID-Regler
|
Isolierwiderstand
|
> 1 MOhm 500 V DC für 1 Minute an Masse
|
Geräuschpegel
|
54,5 dB entspricht 86/188/EEC
|
Vibrationsfestigkeit
|
1,5 mm Spitze zu Spitze (f= 2…13 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Umgebungseigenschaften
|
Beständigkeit gegen Chemikalien Klasse 3C3 entspricht IEC 60721-3-3
Beständigkeit gegen Staub Klasse 3S3 entspricht IEC 60721-3-3
|
Relative Feuchtigkeit
|
5…95 % Betauung nicht zulässig entspricht IEC 60068-2-3
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-15…50 °C (ohne Leistungsminderung)
50…60 °C (mit Leistungsminderungsfaktor)
|
Geräuschpegel
|
54,5 dB
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Umgebungslufttemperatur beim Transport
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
31,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
19,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
41,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
6,230 kg
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
49,942 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Upgrade-fähig
|
Upgrade-Komponenten verfügbar
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|