Schneider-Electric
 
BMXP341000 Bild- scope
BMXP341000
Modicon M340 CPU-Modul, max. 512 digitale + 128 analoge E/A, Modbus
EAN Code EAN Code: 
3595863910698
Schneider Electric
Maßzeichnungen
Auf Racks installierte Module
Abmessungen


(1)
Mit abnehmbarer Klemmenleiste (Käfigzugfeder, Schraube oder Feder).
(2)
Mit FCN-Stecker.
(3)
Auf Schiene AM1 ED: 35 mm breit, 15 mm tief. Nur möglich mit den Racks BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.

Rackreferenzen

a in mm

a in in.

BMXXBP0400 und BMXXBP0400H

242,4

09,54

BMXXBP0600 und BMXXBP0600H

307,6

12,11

BMXXBP0800 und BMXXBP0800H

372,8

14,68

BMXXBP1200 und BMXXBP1200H

503,2

19,81