|
|
|
BMXP342020
Modicon M340 CPU-Modul, max. 1024 digitale + 256 analoge E/A, Modbus, Ethernet TCP/IP
|
|
|
Auf Racks installierte Module Abmessungen
(1) Mit abnehmbarer Klemmenleiste (Käfigzugfeder, Schraube oder Feder). (3) Auf Schiene AM1 ED: 35 mm breit, 15 mm tief. Nur möglich mit den Racks BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H. Rackreferenzen | a in mm | a in in. |
---|
BMXXBP0400 und BMXXBP0400H | 242,4 | 09,54 | BMXXBP0600 und BMXXBP0600H | 307,6 | 12,11 | BMXXBP0800 und BMXXBP0800H | 372,8 | 14,68 | BMXXBP1200 und BMXXBP1200H | 503,2 | 19,81 |
|
|