|
|
|
BMXXBP0400
Modicon X80-Modulträger für 4 Module, X-Bus, Schalttafel- oder DIN-Schienenmontage
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon X80
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Backplane
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckplätze
|
4 für X-Bus
|
Produktkompatibilität
|
BMXP34-Prozessor
BMXCPS-Spannungsversorgung
E/A-Modul
Applikationsmodul (spezifisch)
|
Leistungsaufnahme in W
|
1,12 W
|
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker (XBE) für Erweiterungsmodul
|
Befestigungsmodus
|
By 4 M4/M5/M6 screws, Montage an Schalttafel
By 4 M4/M5/M6 screws, Montage an Montageplatte
Durch Klipse, Montage an 35 mm symmetrische DIN-Schiene
|
Höhe
|
103,7 mm
|
Breite
|
242,4 mm
|
Tiefe
|
19 mm
|
Produktgewicht
|
0,63 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…60 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
10…95 % ohne Kondensation
|
Richtlinien
|
2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
|
Produktzertifizierungen
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
UKCA
Handelsmarine
|
Normen
|
EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Interface Typ 1 und Type 2
EN/IEC 61850-3, Standort G
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,600 cm
|
VPE 1 Breite
|
15,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
32,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
681,000 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
13
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
9,651 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
78
|
VPE 3 Höhe
|
105,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
66,600 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|