|
|
|
GBX040008K
Getriebe mit Geradverzahnung GBX, Ø 40mm, Untersetzung 8:1 < 30 °, 6 Nm
|
|
|
Abmessungen mit Servomotor-Anpassungskit
(2) Abmessungen mit Bezug auf das GBK-Anpassungskit a1, c, Ø6, Ø7, Ø8 - abhängig von der Getriebe-/Servomotor-Kombination Ø8 Abschlussadapter für die Motorwelle, wenn Wellendurchmesser kleiner als Durchmesser der Getriebeeingangskupplung Werte in mm a2 | a3 | a4 | a5 | h | g | Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø5 |
---|
39 | 26 | 23 | 2,5 | 11,2 | 3 | 40 | 26 h7 | 10 h7 | M4 x 6 | 34 |
Werte in Zoll a2 | a3 | a4 | a5 | h | g | Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø5 |
---|
1.54 | 1.02 | 0.90 | 0.10 | 0.44 | 0.11 | 1.57 | 1.02 h7 | 0.39 h7 | M4 x 0.23 | 1.34 |
|
|