|
|
|
GBX080005K
Getriebe m Geradeverzahnung GBX, Ø 80mm, Untersetzung 5:1 < 9°, 110 Nm
|
|
|
Abmessungen mit Servomotor-Anpassungskit
(2) Abmessungen mit Bezug auf das GBK-Anpassungskit a1, c, Ø6, Ø7, Ø8 - abhängig von der Getriebe-/Servomotor-Kombination Ø8 Abschlussadapter für die Motorwelle, wenn Wellendurchmesser kleiner als Durchmesser der Getriebeeingangskupplung Werte in mm a2 | a3 | a4 | a5 | h | g | Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø5 |
---|
72 | 40 | 36 | 4 | 22,5 | 6 | 80 | 60 h7 | 20 h7 | M6 x 10 | 70 |
Werte in Zoll a2 | a3 | a4 | a5 | h | g | Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø5 |
---|
2.83 | 1.57 | 1.42 | 0.16 | 089 | 0.24 | 3.15 | 2.36 h7 | 0.79 h7 | M6 x 0.39 | 2.76 |
|
|