Abmessungen mit Servomotor-Anpassungskit
(2) Abmessungen mit Bezug auf das GBK-Anpassungskit a1, c, Ø6, Ø7, Ø8 - abhängig von der Getriebe-/Servomotor-Kombination Ø8 Abschlussadapter für die Motorwelle, wenn Wellendurchmesser kleiner als Durchmesser der Getriebeeingangskupplung Werte in mm a2 | a3 | a4 | a5 | h | g | Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø5 | a6 |
---|
161,5 | 40 | 36 | 4 | 22,5 | 6 | 80 | 60 h7 | 20 h7 | M6 x 10 | 70 | 88,3 |
Werte in Zoll a2 | a3 | a4 | a5 | h | g | Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø5 | a6 |
---|
6.36 | 1.57 | 1.42 | 0.15 | 0.88 | 0.19 | 3.15 | 2.36 h7 | 0.78 h7 | M6 x 0.39 | 2.76 | 3.48 |
|