Vissza
Fedezze fel a K1F003MCH
Jellemzõk
Dimensions Drawings
Technical Description
Letöltés és Dokumentumok
Discover your Schneider-Electric tools
K1F003MCH
Harmony K komplett bütykös kapcsoló, 12A, Ø22, 3 fokozatú +0 ampermérő
Letöltés K1F003MCH termékadatlap
3D CAD model
Dimensions Drawings
Operating Head and Body with Plastic Base
Front Mounting by Ø 22 mm/0.87 in. Hole
a1
90.5 mm/3.53 in.
e
support panel thickness 1 mm to 6 mm./0.039 in. to 0.24 in.