|
|
|
STBACI0320K
Kit analog. Eingangsmodul Standard STB, 4-20mA, 4 E, 15 Bit+VZ
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Advantys STB Dezentrale E/A -Plattform
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Standard-Analogeingangskit
|
Bausatz-Zusammensetzung
|
STBXTS2100, 6-polige Federzugklemmenleiste
STBXTS1100, 6-polige Schraubklemmenleiste
Befestigungsbasis STBXBA2000
Modul STBACI0320
|
Messeingänge
|
Strom 0 - 20 mA
Strom 4 - 20 mA
|
Anzahl der Analogeingänge
|
4
|
Auflösung des Analogeingangs
|
15 Bit + Vorzeichen
|
Typ Filter
|
Einzeltiefpass-Eingangsfilter 985 Hz
|
Zusatzmerkmale
Absoluter maximaler Eingang
|
25 mA/50 V DC
|
Cold Swapping
|
Ja
|
Hot Swapping-Reserve
|
Ja für Standard-NIMs
|
Fallbackstatus
|
Stellung 0 Basis-NIMs
Vom Benutzer konfigurierbar Standard-NIMs
|
Datenformat
|
IEC 61131-2
EN 61131-2
|
Aktualisierungszeit
|
10 ms
|
Integrale Linearität
|
+/- 0,05 %FS
|
Eingangsimpedanz
|
250 Ohm
|
Vorsorgungsstrom für Sensoren
|
25 mA jeweils pro Eingangskanal
|
Schutzart
|
Kurzschlussschutz
|
Absoluter Messfehler
|
+/- 0,4 % der Gesamtskala 25°C
|
Temperaturabweichung
|
+/-0,005 %/°C
|
Isolierung zwischen Kanälen und Logikanschluss
|
1780 V für 1 Minute
|
Isolierung zwischen Kanälen und Sensoranschluss
|
200 V
|
Adressierungsvoraussetzung
|
8 Eingangsworte
|
Produktkompatibilität
|
Befestigungsbasis STBXBA2000
Spannungsverteilungsmodul STBPDT3100/3105
|
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
24 V DC
|
Versorgung
|
Spannungsverteilungsmodul
|
Leistungsaufnahme
|
95 mA bei 5 V DC für Logikanschluss
|
Beschriftung
|
CE
|
Überspannungskategorie
|
II
|
LED-Statusanzeige
|
1 LED (grün) Modulstatus (RDY)
1 LED (rot) Modulfehler (ERR)
|
Tiefe
|
70 mm
|
Höhe
|
18,4 mm
|
Breite
|
128,3 mm
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CSA
UL
FM Klasse 1 Division 2
ATEX Kat. 3G
C-Tick
|
Verschmutzungsgrad
|
2 entspricht IEC 60664-1
|
Betriebshöhe
|
<= 2.000 m
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 61131-2 class 1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur für Betrieb
|
32 - 140 °F ohne Leistungsminderung
|
Umgebungstemperatur zur Lagerung
|
-40…85 °C ohne Leistungsminderung
|
Umgebungstemperatur für Lagerung
|
-40 - 185 °F ohne Leistungsminderung
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 60 °C ohne Kondensation
|
Vibrationsfestigkeit
|
+/-0,35 mm bei 10…58 Hz
3 gn bei 58…150 Hz auf 35 x 7,5 mm symmetrische DIN-Schiene
5 gn bei 58…150 Hz auf 35 x 15 mm symmetrische DIN-Schiene
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn für 11 ms entspricht IEC 88 Anmerkung 2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,7 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
146,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
28
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,514 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|