|
|
|
XPSAR371144
Sicherheitsbaustein Not-Halt+BWS, 7 Relais, 230VAC, fest
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 30, 2021
|
|
Ende des Standard-Services DEZ 31, 2023
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Preventa Sicherheitstechnik
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Preventa Sicherheitrelais / Sicherheitsschaltgerät
|
Bezeichnung des Sicherheitsmoduls
|
XPSAR
|
Anwendung des Sicherheitsmoduls
|
Für Überwachung von Not-Halt, Positionsschalter und Sicherheitslichtvorhang
|
Funktion des Moduls
|
Überwachung mehrerer Not-Halt in 2-kanaliger Verdrahtung
Überwach. v. bewegl. Schutzgittern m. 1 o. 2 Positionsschaltern, m. auto. Anlauf
Überwachung von einem beweglichen Schutzgitter
Not-Aus-Überwachung 1-Kanal-Verkabelung
Überwachung einer berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung (BWS/ESPE)
Überwachung Not-Halt mit 2 Ö in 2 kanaliger Verdrahtung
|
Sicherheitsniveau
|
Kann PL e/Kategorie 4 erreichen entspricht EN/ISO 13849-1
Kann SILCL 3 erreichen entspricht EN/IEC 62061
|
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
|
DC > 99 % entspricht EN/ISO 13849-1
MTTFd = 277,8 Jahre entspricht EN/ISO 13849-1
PFHd = 2,22E-9 1/h entspricht EN/IEC 62061
|
Art des Starts
|
Konfigurierbar
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Unverlierbare Klemmschrauben, 1x 0,14-2,5 mm² flexibel mit Aderendhülse, mit Isolierkragen für 2 Adern
Unverlierbare Klemmschrauben, 1x 0,14-2,5 mm² starr mit Aderendhülse, mit Isolierkragen für 2 Adern
Unverlierbare Klemmschrauben, 1x 0,25-1,5 mm² flexibel mit Aderendhülse, mit Isolierkragen für 2 Adern
Unverlierbare Klemmschrauben, 1 x 0,25 - 2,5 mm² flexibel mit Aderendhülse, mit Isolierkragen für 2 Adern
Unverlierbare Klemmschrauben, 2x 0,14-0,75 mm² flexibel mit Aderendhülse, mit Isolierkragen für 2 Adern
Unverlierbare Klemmschrauben, 2x 0,14-0,75 mm² starr mit Aderendhülse, mit Isolierkragen für 2 Adern
Unverlierbare Klemmschrauben, 2 x 0,25 - 1 mm² flexibel mit Aderendhülse, mit Isolierkragen für 2 Adern
Unverlierbare Klemmschrauben, 2 x 0,5 - 1,5 mm² flexibel mit Aderendhülse, mit Isolierkragen für 2 Adern
|
Ausgangstyp
|
Unverzögerte Relais, 7 S Schaltkreis(e), spannungsfrei
|
Anzahl zusätzlicher Stromkreise
|
2 Ö + 4 Halbleiterausgänge
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
230 V AC -15 - +10 %
24 V DC -15 - +10 %
|
Zusatzmerkmale
Synchronisationszeit zwischen den Eingängen
|
100 ms
|
Versorgungsfrequenz
|
50/60 Hz
|
Leistungsaufnahme in W
|
4 W DC
|
Maximale Leistungsaufnahme in VA
|
9 VA AC
|
Eingangsschutztyp
|
Intern, elektronisch
|
Steuerkreisspannung
|
24 V DC
|
Max. Leitungswiderstand
|
50 Ohm
|
Ausschaltvermögen
|
360 VA Halten AC-15 C300 Relaisausgang
3600 VA Einschaltstrom AC-15 C300 Relaisausgang
|
Ausschaltvermögen
|
20 mA bei 24 V
2 A bei 24 V (DC-13) Zeitkonstante: 50 ms für Relaisausgang
|
Thermischer Ausgangsstrom
|
10 A pro Relais für Relaisausgang
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
40 A
|
Zugehörige Absicherung
|
10 A flinke Feinsicherung für Relaisausgang entspricht EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 Teil 200
6 A gG oder gL für Relaisausgang entspricht EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 Teil 200
|
Min. Ausgangsstrom
|
170 mA für Relaisausgang
|
Min. Ausgangsspannung
|
17 V für Relaisausgang
|
Max. Reaktionszeit bei geöffnetem Eingang
|
20 ms
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
300 V (Verschmutzungsgrad 2) entspricht IEC 60947-5-1
300 V (Verschmutzungsgrad 2) entspricht DIN VDE 0110 Teil 1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV Überspannungskategorie III entspricht IEC 60947-5-1
4 kV Überspannungskategorie III entspricht DIN VDE 0110 Teil 1
|
Lokale Signalisierung
|
4 LEDs
|
Stromaufnahme
|
20 mA bei 24 V DC bei an Stromversorgung
|
Montagehalterung
|
35 mm symmetrische DIN-Schiene
|
Produktgewicht
|
0,4 kg
|
Montage
Normen
|
EN 1088/ISO 14119
EN/IEC 60947-5-1
EN/ISO 13850
EN/IEC 60204-1
|
Produktzertifizierungen
|
TÜV
UL
CSA
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht EN/IEC 60529 (Klemmen)
IP40 entspricht EN/IEC 60529 (Gehäuse)
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,7 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
706,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
9,112 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|