Schneider-Electric
XS7C2A1MBU20 picture- scope
XS7C2A1MBU20
inductive sensor XS7 40x40x70 - PBT - Sn15 mm - 24..240VAC/DC - 1/2"
T0DAY
ÁPR. 19, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Sorozatnév Általános célú
Érzékelő típusa Induktív közelítésérzékelő
Készülék alkalmazás Energiapulzálás és totalizáció
Érzékelő neve XS7
Érzékelő kivitel 40 x 40 x 70 forma
Méret 70 mm
Test típusa Rögzített
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ??? Süllyeszthető
Anyag Műanyag
Szekrény anyaga PBT
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Kábelezési technika 2-vezetékes
Névleges érzékelési távolság 15 mm
Diszkrét kimeneti funkció 1 NC
Kimeneti áramkör típusa AC/DC
Villamos csatlakozás Csatlakozódugó 1/2"20 UNF, 3-lábú
[Us] névleges betáplálási feszültség 24...240 V AC 50/60 Hz
24...240 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási kapacitás mA-ban 5...200 mA DC elkülönítetlen
5...300 mA AC
IP védettségi fok IP671 megfelel MSZ EN 60529
IP65 megfelel MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés megfelel DIN 40050-9
Kiegészítő jellemzők
Érzékelő felület 5-pozíciós revolverfej
Előlap anyaga PBT
Üzemi zóna 0…12 mm
Differenciális terjedés 3...15% (Sr érték)
Ismétlési pontosság <= Sr 3%-a
LED állapota Táp bekapcsolva és tanulás: 1 LED (zöld)
Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
Betáplálási feszültség korlátok 20…264 V AC SELV
Maradványáram 1,5 mA működő 125...180 V
0,6 mA működő 24 Veff
Kapcsolási frekvencia <= 25 Hz AC
<= 50 Hz DC elkülönítetlen
Feszültségledobás <5,5 V (zárva)
Maximum delay first up 7,5 ms
Maximum delay response 1,2 ms
Maximum delay recovery 1,8 ms
Jelölés CE
Magasság 40 mm
Hosszúság 40 mm
Szélesség 70 mm
Nettó súly 0,149 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CSA-Ex
UL-Aex
CCC
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn esetén 11 ms megfelel EN 60068-2-27
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,3 cm
1. csomag szélessége 4,7 cm
1.csomag hossza 8,9 cm
1. csomag súlya 141,9 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 3,633 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months