|
XS7E1A1PBL01M12
Induktív érzékelő hasáb, é.táv.=10mm NC PNP
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Sorozatnév
|
Általános célú
|
Érzékelő típusa
|
Induktív közelítésérzékelő
|
Készülék alkalmazás
|
Energiapulzálás és totalizáció
|
Érzékelő neve
|
XS7
|
Érzékelő kivitel
|
Lapos alakú 26 x 26 x 13
|
Méret
|
13 mm
|
Test típusa
|
Rögzített
|
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ???
|
Süllyeszthető
|
Anyag
|
Műanyag
|
Szekrény anyaga
|
PBT
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Kábelezési technika
|
3-vezetékes
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 NC
|
Kimeneti áramkör típusa
|
DC
|
Diszkrét kimenet típusa
|
PNP
|
Villamos csatlakozás
|
Eltávolítható kábel M12, 4-lábú
|
Kábelhossz
|
0,15 m
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
<= 100 mA DC elkülönítetlen mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
|
IP védettségi fok
|
IP68 megfelel MSZ EN 60529
|
Kiegészítő jellemzők
Érzékelő felület
|
Érzékelési távolság
|
Előlap anyaga
|
PBT
|
Üzemi zóna
|
0…8 mm
|
Differenciális terjedés
|
1...15% (Sr érték)
|
Drótszigetelési anyag
|
PVC
|
LED állapota
|
Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
10…36 V DC elkülönítetlen
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 1000 Hz
|
Feszültségledobás
|
<2 V (zárva)
|
Áramfelvétel
|
<= 10 mA névleges
|
Maximum delay first up
|
10 ms
|
Maximum delay response
|
2 ms
|
Maximum delay recovery
|
6 ms
|
Jelölés
|
CE
|
Mélység
|
13 mm
|
Magasság
|
26 mm
|
Szélesség
|
26 mm
|
Nettó súly
|
0,04 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
Eco-Design
C-Tick.1
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Rezgési ellenállás
|
25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,5 cm
|
1.csomag hossza
|
6,6 cm
|
1. csomag súlya
|
53,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
22
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,621 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|