Schneider-Electric
XS7J1A1DAL01M8 picture- scope
XS7J1A1DAL01M8
Induktív érzékelő hasáb, é.táv.=2,5mm NO
T0DAY
ÁPR. 25, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Sorozatnév Általános célú
Érzékelő típusa Induktív közelítésérzékelő
Készülék alkalmazás Energiapulzálás és totalizáció
Érzékelő neve XS7
Érzékelő kivitel Lapos alakú 8 x 22 x 8
Méret 8 mm
Test típusa Rögzített
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ??? Süllyeszthető
Anyag Műanyag
Szekrény anyaga PBT
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Kábelezési technika 2-vezetékes
Diszkrét kimeneti funkció 1 NO
Kimeneti áramkör típusa DC
Villamos csatlakozás Eltávolítható kábel M8, 3-lábú
Kábelhossz 0,15 m
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Kapcsolási kapacitás mA-ban 1.5...100 mA DC elkülönítetlen mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
IP védettségi fok IP671 megfelel MSZ EN 60529
Kiegészítő jellemzők
Érzékelő felület Érzékelési távolság
Előlap anyaga PBT
Üzemi zóna 0…2 mm
Differenciális terjedés 1...15% (Sr érték)
Drótszigetelési anyag PVC
LED állapota Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
Betáplálási feszültség korlátok 10…36 V DC elkülönítetlen
Maradványáram 0,5 mA működő
Kapcsolási frekvencia <= 4000 Hz
Feszültségledobás <4 V (zárva)
Maximum delay first up 10 ms
Maximum delay response 0,5 ms
Maximum delay recovery 1 ms
Jelölés CE
Mélység 8 mm
Magasság 22 mm
Szélesség 8 mm
Nettó súly 0,035 kg
Környezet
Terméktanúsítványok C-Tick.1
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,2 cm
1. csomag szélessége 9,5 cm
1.csomag hossza 6,6 cm
1. csomag súlya 27,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 22
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 929,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months