Schneider-Electric
XS9E111A1L2 picture- scope
XS9E111A1L2
Induktív érzékelő hasáb, é.táv.=10mm analóg
T0DAY
ÁPR. 25, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Sorozatnév Application ???
Érzékelő típusa Induktív közelítésérzékelő
Készülék alkalmazás Energiapulzálás és totalizáció
Érzékelő neve XS9
Érzékelő kivitel Lapos alakú 26 x 26 x 13
Méret 13 mm
Test típusa Rögzített
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ??? Süllyeszthető
Anyag Műanyag
Szekrény anyaga PBT
Kimeneti jel típusa Analóg
Kábelezési technika 3-vezetékes
Névleges érzékelési távolság 10 mm
Kimeneti áramkör típusa DC
Analóg kimeneti tartomány 0...10 V
Villamos csatlakozás Kábel
Kábelhossz 2 m
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V DC elkülönítetlen
IP védettségi fok IP68 kettős szigetelés megfelel MSZ EN 60529
Kiegészítő jellemzők
Érzékelő felület Érzékelési távolság
Előlap anyaga PBT
Üzemi zóna 1…10 mm
Ismétlési pontosság <= Sr 3%-a
Linearitási hiba +/- 1 V
Kábelösszetétel 3 x 0,34 mm²
Drótszigetelési anyag PVC
LED állapota Nincs
Betáplálási feszültség korlátok 15…36 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási frekvencia <= 1000 Hz
Áramfelvétel 0...4 mA névleges
Maximum output current drift 10 %
Jelölés CE
Mélység 13 mm
Magasság 26 mm
Szélesség 26 mm
Környezet
Terméktanúsítványok Eco-Design
CSA-Ex
UL-Aex
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,2 cm
1. csomag szélessége 9,5 cm
1.csomag hossza 13,2 cm
1. csomag súlya 93,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 11
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 1,248 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 18 months