Schneider-Electric
XT218A1FAL2 Resim- scope
XT218A1FAL2
Telemecanique Sensors kapasitif sensör - XT1 - silindir M18 - plastik - Sn 8 mm - kablo 2m
BUGÜN
NIS 19, 2024
Ticarileştirilmesine sonu
EYL 01, 2023
Uyarı Mesajı
Ana
Ürün serisi Telemecanique Kapasitif yakınlık sensörleri XT
Sensör tipi Kapasitif yakınlık sensörü
Ürüne özel uygulama Yalıtımlı ve iletken malzemelerin algılanması
Sensör adı XT2
Sensör tasarımı Silindir M18
Boyut 78 mm
Gövde tipi Sabit
Dedektör gömme montaj kabulü Sıva altı monte edilemez
Malzeme Plastik
Muhafaza malzemesi Plastik
Çıkış sinyalinin tipi Gizli
Kablolama tekniği 2 telli
[Sn] nominal algılama mesafesi 8 mm
Dijital çıkış fonksiyonu 1 NA
Çıkış devre tipi AC
Elektrikli bağlantı Kablo
Kablo uzunluğu 2 m
[Us] nominal besleme gerilimi 24...240 V AC 50...60 Hz
Maksimum gecikme yanıtı 30 ms
IP koruma derecesi IP67 çift yalıtım 'e uygunIEC 60529
Tamamlayıcı
ISO dişi M18 x 1
Algılama yüzeyi Ön
[Sa] güvenli çalışma mesafesi 0…5,8 mm
Ayar bölgesi 0…12 mm
Diferansiyel hareket < 1...20 % Sr
Tekrarlama doğruluğu < % 5 Sr
Tel yalıtım malzemesi PVC
Durum LED'i Çıkış durumu göstergesi: 1 LED (sarı)
Besleme gerilimi limitleri 20…265 V AC
Anahtarlama frekansı <= 25 Hz
Maksimum gerilim düşüşü <10 V (kapalı)
Akım tüketimi < 4 mA
Maksimum gecikme ilk yukarı 200 ms
Maksimum gecikme kurtarma 30 ms
Maksimum anahtarlama akımı 300 mA
İşaretleme CE
Ayarlama Potansiyometre ile hassasiyet
Dişli uzunluğu 47 mm
Uzunluk 78 mm
Ürün ağırlığı 0,15 kg
Ortam
Standartlar IEC 60947-5-2
Ürün sertifikaları cULus
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -10…60 °C
Titreşim direnci 10 gn genlik = 1 mm[Alan](f =[Alan]10…55 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
Darbe dayanımı 30 gn için 11 ms 'e uygunIEC 60068-2-27
Elektrostatik deşarja direnç 4 kV kontak 'e uygunIEC 61000-4-2
8 kV hava 'e uygunIEC 61000-4-2
Elektromanyetik alanlara direnç 3 V/m 'e uygunIEC 61000-4-3
Hızlı geçici akımlara direnç 2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,0 cm
Package 1 Width 14,0 cm
Package 1 Length 14,0 cm
Package 1 Weight 120,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 5,212 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
REACh Düzenlemesi
print REACh Bildirisi
REACh, SVHC içermez Evet
EU RoHS Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
print EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez Evet
Cıva içermez Evet
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months