Schneider-Electric
XU9M18MB230K picture- scope
XU9M18MB230K
fotoérzékelő M18
T0DAY
ÁPR. 19, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Photoelectric sensors XU
Sorozatnév Általános célú egymódú felhasználás
Elektromos érzékelő típusa Fotoelektronikus érzékelő
Érzékelő neve XU9
Érzékelő kivitel Hengeres M18
Detektálási rendszer Polarizált reflex
Anyag Fém
Látványtípus vonala Axiális
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Tápáramkör típusa AC SELV
Kábelezési technika 2-vezetékes
Diszkrét kimeneti funkció 1 NC
Villamos csatlakozás 1 csatlakozódugó 1/2"20 UNF, 3-lábú
Termék specifikus alkalmazás -
Kibocsátás Vörös polarizált reflex
Névleges érzékelési távolság 2 m polarizált reflex need reflector XUZC50
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga Nikkelbevonatú sárgaréz
Lencse anyaga PMMA
Maximális érzékelési távolság 3 m
Kimenet típusa Félvezető
Bővíthető kimenet Nélkül
Drótszigetelési anyag PvR
LED állapota 1 LED (sárga) esetén kimeneti állapot és illesztési segédeszköz
1 LED (vörös) esetén instabilitás és vevőegység/táp bekapcsolva
[Us] névleges betáplálási feszültség 24...240 V AC SELV
Betáplálási feszültség korlátok 20…264 V AC SELV
Maradványáram 1,5 mA működő
Kapcsolási kapacitás mA-ban 10...200 mA (0,5 A)
Kapcsolási frekvencia <= 25 Hz
Feszültségledobás <6 V (zárt állapot)
Maximum delay first up 300 ms
Maximum delay response 20 ms
Maximum delay recovery 20 ms
Beszabályozás Érzékenység beállítása
Átmérő 18 mm
Hosszúság 82 mm
Nettó súly 0,095 kg
Készlet tartalma XUZC50 reflektor
Érzékelő
Környezet
Terméktanúsítványok CE
CSA-Ex
UL-Aex
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 7 mm, amplitúdó = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
IP védettségi szint IP68 megfelel MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,1 cm
1. csomag szélessége 6,6 cm
1.csomag hossza 9,6 cm
1. csomag súlya 103,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 11
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 1,347 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 18 months