Schneider-Electric
 
XUM0AKSAL2T Bild- scope
XUM0AKSAL2T
XUM-Optoe. Sensor, Sender, 12-24 V DC, 2m Kabel
EAN Code EAN Code: 
3389110164619
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Photoelectric sensors XU
Name der Reihe Multifunktionsmodus
Typ des elektronischen Sensors Sender optoelektronischer Sensor
Bezeichnung des Sensors XUM
Sensorausführung Miniatur
Erkennungssystem Einweg-Lichtschranke
Material Kunststoff
Art des Versorgungsstromkreises DC
Verdrahtungstechnik 3-drahtig
Elektrische Verbindung Kabel
Kabellänge 2 m
Produktspezifische Anwendung -
Emission Infrarot Einweg-Lichtschranke
Nennschaltabstand 10 m Einweg-Lichtschranke benötig einen Empfänger
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial PBT
Objektivmaterial PMMA
Max. Schaltabstand 14 m Einweg-Lichtschranke
Zusatzeingang Test durch Sendeunterbrechung
Kabelisolierung PvR
Status-LED 1 LED (grün) für Stromversorgung EIN
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12-24 V DC mit Verpolungsschutz
Versorgungsspannungsgrenzen 10…36 V DC
Schaltleistung in mA <= 100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
Taktfrequenz <= 250 Hz
Maximaler Spannungsabfall <1,5 V (Status geschlossen)
Leistungsaufnahme 20 mA keine Last
Max. Verzögerung zuerst 100 ms
Max. Verzögerungsreaktion 2 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 2 ms
Einrichten Selbstlernend
Tiefe 20 mm
Höhe 34 mm
Breite 12 mm
Produktgewicht 0,05 kg
Montage
Produktzertifizierungen CE
CSA
UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Vibrationsfestigkeit 7 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart (IP) IP65 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
IP67 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,2 cm
VPE 1 Breite 9,7 cm
VPE 1 Länge 13,2 cm
VPE 1 Gewicht 94,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 22
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 2,464 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 352
VPE 3 Höhe 75 cm
VPE 3 Breite 40 cm
VPE 3 Länge 80 cm
VPE 3 Gewicht 58,088 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months