|
|
|
ZB4BS934
Not-Aus/Not-Halt-Schalter, Frontelement, Harmony XB4, Metall, 22mm, rot, Pilz 30mm, Schlüsselentriegelung
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XB4
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Frontelement für Not-Aus-Drucktaster
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZB4
|
Blendenmaterial
|
Chrom-beschichtetes Metall
|
Montagedurchmesser
|
22,5 mm
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
1
|
Form des Signaleinheitkopfes
|
Rund
|
Operatortyp
|
Auslösung und mechanische Verriegelung
|
Rückstellung
|
Schlüsselentriegelung
|
Betriebsprofil
|
Rot Pilz Ø 30 mm, unbeschriftet
|
Typ der Verriegelung
|
Schlüssel 455
|
Schlüsselabzugposition
|
Mitte
|
Typ des Frontelements
|
Standard
|
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe
|
Rot
|
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite
|
30 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
30 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
79 mm
|
Produktgewicht
|
0,094 kg
|
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger
|
7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
|
Mechanische Lebensdauer
|
300000 Zyklen
|
Code für den elektrischen Aufbau
|
C7 für <4 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
C8 für <4 Kontakte mit einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
C11 für <3 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
C15 für <1 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
C10 für <4 Kontakte mit einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
|
Gerätedarstellung
|
Grundelement
|
Montage
Beschichtung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse I entspricht IEC 61140
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 13
NEMA 4X
NEMA 4
NEMA 12
|
Schutzart (IK)
|
IK03 entspricht IEC 50102
|
Normen
|
UL 508
ISO 13850
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
IEC 60204-1
IEC 60364-5-53
GB 14048.5
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
JIS C8201-1
|
Produktzertifizierungen
|
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
BV
UL-gelistet
DNV
GL
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
9 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
99 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
21
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
15 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,287 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|