Schneider-Electric
 
ZB5AL434 Bild- scope
ZB5AL434
Drucktaster, Frontelement, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, rot, vorstehend, beschriftet STOP, tastend
EAN Code EAN Code: 
3389110906486
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XB5
Produkt- oder Komponententyp Frontelement für unbeleuchteten Drucktaster
Kurzbezeichnung des Geräts ZB5
Blendenmaterial Dunkelgrauer Kunststoff
Montagedurchmesser 22 mm
Typ des Frontelements Standard
Verkauf je unteilbare Menge 1
Form des Signaleinheitkopfes Rund
Operatortyp Rückstellung
Betriebsprofil Rot projizierend, STOP (weiß)
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite 29 mm
CAD-Gesamthöhe 29 mm
CAD-Gesamttiefe 33 mm
Produktgewicht 0,019 kg
Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen
Stationsname XALD 1-5 Aussparungen
XALK 2 - 5 Aussparungen
Code für den elektrischen Aufbau C1 für <9 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
C2 für <9 Kontakte mit einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
C11 für <3 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
C15 für <1 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
SF1 für <3 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
SR1 für <3 Kontakte mit einfach Blöcke in rückseitige Montage
Gerätedarstellung Grundelement
Montage
Beschichtung TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…70 °C
Überspannungskategorie Klasse II entspricht IEC 60536
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Schutzart (NEMA) NEMA 13
NEMA 4X
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger 7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
Schutzart (IK) IK03 entspricht IEC 50102
Normen UL 508
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Produktzertifizierungen CSA
BV
UL-gelistet
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
GL
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,6 cm
VPE 1 Breite 4,8 cm
VPE 1 Länge 3,2 cm
VPE 1 Gewicht 18,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 150
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 3,042 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months