|
|
|
ZB5AW04D15
Hilfsschalterblock mit Trafo, Ø 22, weiß BA 9s LED 1S+1Ö
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktserie
|
Harmony XB5
|
Produkt oder Komponententyp
|
Komplette Gehäuse-/Kontaktbaugruppe und Beleuchtungsblock
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZB5
|
Haltekragenmaterial
|
Kunststoff
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
1
|
Typ des Frontelements
|
Standard
|
Aufbau und Typ des Anschlusses
|
1S+1Ö
|
Betrieb der Kontakte
|
Gestuft schaltend
|
Anschluss
|
Klemmen mit Schraubklemmung, <= 2 x 1,5 mm² mit Aderendhülse entspricht EN 60947-1
Klemmen mit Schraubklemmung, >= 1 x 0,22 mm² ohne Aderendhülse entspricht EN 60947-1
|
Leuchtmittel
|
LED
|
Lampenfassung
|
BA 9s
|
Versorgung des Leuchtmittels
|
Über integralen Transformator 1,2 VA 6 V
|
Farbe der Lichtquelle
|
Weiß
|
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite
|
30 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
42 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
79 mm
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(11-12)NC
(13-14)NO
|
Produktgewicht
|
0,119 kg
|
Verwendung der Kontakte
|
Standard
|
Zwangsöffnung
|
Mit entspricht EN/IEC 60947-5-1 AnhangK
|
Betriebsweg
|
1,5 mm (Öffner, wechselnder elektrischer Zustand)
2,6 mm (Schließer, wechselnder elektrischer Zustand)
4,3 mm (Gesamtweg)
|
Betätigungskraft
|
2 N Öffner, wechselnder elektrischer Zustand
2,3 N Schließer, wechselnder elektrischer Zustand
|
Betriebsdrehmoment
|
0,05 Nm Schließer, wechselnder elektrischer Zustand
|
Mechanische Lebensdauer
|
5000000 Zyklen
|
Anzugsmoment
|
0,8…1,2 Nm entspricht EN 60947-1
|
Schraubenkopfform
|
Kreuz kompatibel mit Philips Nr. 1 Schraubendreher
Kreuz kompatibel mit Pozidriv-Schraubendreher Nr. 1 Schraubendreher
Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 4 mm Schraubendreher
Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 5,5 mm Schraubendreher
|
Material der Kontakte
|
Silberlegierung (Ag/Ni)
|
Kurzschlussschutz
|
10 A Patronensicherung Typ gG entspricht EN/IEC 60947-5-1
|
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
|
10 A entspricht EN/IEC 60947-5-1
|
Nennisolationsspannung Ui
|
600 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht EN 60947-1
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
6 kV entspricht EN 60947-1
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
3 A bei 240 V, AC-15, A600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
6 A bei 120 V, AC-15, A600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
0,1 A bei 600 V, DC-13, Q600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
0,27 A bei 250 V, DC-13, Q600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
0,55 A bei 125 V, DC-13, Q600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
1,2 A bei 600 V, AC-15, A600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
|
Elektrische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen, AC-15, 2 A bei 230 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
1000000 Zyklen, AC-15, 3 A bei 120 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
1000000 Zyklen, AC-15, 4 A bei 24 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
1000000 Zyklen, DC-13, 0,2 A bei 110 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
1000000 Zyklen, DC-13, 0,5 A bei 24 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
|
Elektrische Zuverlässigkeit
|
λ < 10exp(-6) bei 5 V und 1 mA bei sauberer Umgebung entspricht EN/IEC 60947-5-4
λ < 10exp(-8) bei 17 V und 5 mA bei sauberer Umgebung entspricht EN/IEC 60947-5-4
|
Signaltyp
|
Dauerlicht
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
220-240 V AC bei 50/60 Hz
|
Montage
Schutzbehandlung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Schutzart gegen Stromschlag
|
Klasse II entspricht IEC 60536
|
Normen
|
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Produktzertifizierungen
|
GL
BV
CSA
UL gelistet
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Gewicht VPE1
|
120,0 g
|
Höhe VPE1
|
8,8 cm
|
Breite VPE1
|
3,4 cm
|
Länge VPE1
|
5,4 cm
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Circular Econmomy-Eignung
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|