|
|
|
140DAI75300
Modicon Quantum - module d'entrées tout ou rien - 32 entrées - 230Vca
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Plateforme d'automatisme Modicon Quantum
|
Type de produit ou équipement
|
Modules d'entrée numérique VCA
|
Nom du logiciel
|
Concept
Unity Pro
ProWORX 32
|
Nombre d'entrées logiques
|
32
|
Complémentaires
Groupe de voies
|
4
|
Exigence d'adressage
|
2 mots d'entrée
|
Tension d'entrée logique
|
230 V CA
|
Courant en entrée
|
11,5 mA à 57 à 63 Hz
9,7 mA à 47 à 53 Hz
|
Tension état 1 garanti
|
165…264 V CA à 57 à 63 Hz
175…264 V CA à 47 à 53 Hz
|
Tension état 0 garanti
|
0…40 V CA à 57 à 63 Hz
0…40 V CA à 47 à 53 Hz
|
Impédance d'entrée
|
26500 Ohm capacitif à 57 à 63 Hz
31800 Ohm capacitif à 47 à 53 Hz
|
Limites de fréquence réseau
|
47…63 Hz
|
Courant différentiel maximum
|
2,6 mA
|
Entrée absolue maximale
|
264 V continu
312 V 10 s
400 V 1 cycle
|
Temps de réponse
|
4,9 ms à 0,75 ms x cycle de ligne Off-On
7,3 à 12,3 ms On-Off
|
Isolation entre les groupes
|
1780 Vrms pendant 1 minute
|
Isolation entre groupe et bus
|
1780 Vrms pendant 1 minute
|
Courant nécessaire pour le bus
|
250 mA
|
Puissance dissipée maximale en W
|
5 W
|
Signalisation locale
|
Pourla communication par bus est présente(active) 1 LED (vert)
Pourerreur externe détectée (F) 1 LED (rouge)
Pourétat d'entrée 32 LEDs (vert)
|
Marquage
|
CE
|
Format du module
|
Standard
|
Poids du produit
|
0,3 kg
|
Environnement
Normes
|
CSA C22.2 No 142
UL 508
|
Certifications du produit
|
FM class 1, division 2
cUL
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
4 kV contact se conformer à CEI 801-2
8 kV dans l'air se conformer à CEI 801-2
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m 80…2000 MHz se conformer à CEI 801-3
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
0…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Humidité relative
|
95 % sans condensation
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 5000 m
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,7 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
16,4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
31,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
513,5 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
7
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,03 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|