|
|
|
9001KA4
Harmony 9001K - bloc contact pour bouton - Ø30 - 1OF bornes protégées
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony 9001K
Harmony 9001SK
|
Type de produit ou équipement
|
Bloc de contacts
|
Nom de l'appareil
|
9001K
|
Complémentaires
Description des bornes ISO n°1
|
(1-2-3-4)OC_OFF
|
Poids du produit
|
0,027 kg
|
Description des contacts
|
1 "F"
|
Fonctionnement des contacts
|
Ouverture avancée
|
Ouverture positive
|
Sans
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, 1 x 0,22 à 2 x 2,5 mm² se conformer à CEI 60947-1
|
Couple de serrage
|
0,8 N.m se conformer à CEI 60947-1
|
Forme de la tête de vis
|
À encoche transversale
|
Matière des contacts
|
Contacts alliage d'argent
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible se conformer à CEI 60947-5-1
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
2,5 kV se conformer à CEI 60947-1
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
3 A à 240 V, AC-15, A600-Q600 se conformer à NEMA
0,55 A à 125 V, DC-13, A600-Q600 se conformer à NEMA
|
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
|
12 kA à 600 V AC-15, 7200 VA
15 kA à 480 V AC-15, 7200 VA
30 kA à 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA à 120 V AC-15, 7200 VA
0,55 kA à 125 V DC-13
0,1 kA à 600 V DC-13
0,27 kA à 250 V DC-13
|
Pouvoir assigné de coupure
|
3 kA à 240 V AC-15, 720 VA
6 kA à 120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA à 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA à 480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA à 600 V DC-13
0,27 kA à 250 V DC-13
0,55 kA à 125 V DC-13
|
Tension de service (Us)
|
0...600 V
|
Raccordement
|
Borniers à vis-étrier
|
Environnement
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II se conformer à CEI 61140
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 60529
|
Normes
|
JIS C 4520
JIS C 852
CEI 60947-5-4
CEI 60947-5-1
CEI 60947-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
UL 60947-5-1
|
Certifications du produit
|
UL 508
NEMA
|
Tenue aux vibrations
|
7 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn se conformer à CEI 60068-2-27
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,54 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
2,54 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,064 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
27,216 g
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|