Modules montés dans des racks Dimensions
(1) Avec bornier débrochable (cage à vis ou à ressort). (3) Sur rail AM1 ED : 35 mm de large, 15 mm de profondeur. Possible uniquement avec rack BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H. Références de racks | a en mm | a en pouces |
---|
BMXXBP0400 et BMXXBP0400H | 242,4 | 09,54 | BMXXBP0600 et BMXXBP0600H | 307,6 | 12,11 | BMXXBP0800 et BMXXBP0800H | 372,8 | 14,68 | BMXXBP1200 et BMXXBP1200H | 503,2 | 19,81 |
|