|
|
|
XB5AW33B5
Harmony bt-pous lumineux vert Ø22 - impulsion - 24V - 1O+1F
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XB5
|
Type de produit ou équipement
|
Bouton-poussoir lumineux
|
Nom de l'appareil
|
XB5
|
Matériau de la collerette
|
Plastique gris foncé
|
Matière de l'embase de fixation
|
Plastique
|
Type de tête
|
Standard
|
Diamètre de fixation
|
22,5 mm
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Forme de la tête de l'unité de signalisation
|
Rond
|
Type d'unité de commande
|
Rappel à ressort
|
Profil de l'unité de commande
|
Vert affleurant, non marqué
|
Info supplémentaire de l'unité de commande
|
Avec lentille normale
|
Description des contacts
|
1 "O" + 1 "F"
|
Fonctionnement des contacts
|
À action dépendante
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à CEI 60947-1
Borniers à vis-étrier, 1 x 0,22 à 2 x 2,5 mm² sans embout se conformer à CEI 60947-1
|
Source lumineuse
|
LED universelle
|
Culot de lampe
|
Tout LED
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CA/CC 50/60 Hz
|
Couleur de la capsule
|
Vert
|
Complémentaires
Hauteur
|
42 mm
|
Largeur
|
30 mm
|
Profondeur
|
57 mm
|
Description des bornes ISO n°1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Poids du produit
|
0,056 kg
|
Tenue au nettoyage haute pression
|
7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
|
Utilisation des contacts
|
Contacts standards
|
Ouverture positive
|
Avec se conformer à CEI 60947-5-1 appendix K
|
Course d'actionnement
|
1,5 mm (état électrique modifié par "O")
2,6 mm (état électrique modifié par "F")
4,3 mm (course totale)
|
Force d'actionnement
|
3,5 N état électrique modifié par "O"
3,8 N
|
Endurance mécanique
|
10000000 cycle
|
Couple de serrage
|
0,8…1,2 N.m se conformer à CEI 60947-1
|
Forme de la tête de vis
|
Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
Transversal compatible avec pozidriv n°1 tournevis
Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
|
Matière des contacts
|
Alliage d'argent (Ag/Ni)
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible type gG se conformer à CEI 60947-5-1
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A se conformer à CEI 60947-5-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
600 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60947-1
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
3 A à 240 V, AC-15, A600 se conformer à CEI 60947-5-1
6 A à 120 V, AC-15, A600 se conformer à CEI 60947-5-1
0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-1
0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-1
0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-1
1,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à CEI 60947-5-1
|
Durée de vie électrique
|
1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
1000000 cycle, AC-15, 3 A à 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
1000000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
1000000 cycle, DC-13, 0,5 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
|
Fiabilité électrique
|
Λ < 10exp(-6) à 5 V, 1 mA dans environnement sain se conformer à CEI 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) à 17 V, 5 mA dans environnement sain se conformer à CEI 60947-5-4
|
Type de signalisation
|
Fixe
|
Limites de la tension d'alimentation
|
19,2…30 V CC
21,6…26,4 V CA
|
Consommation électrique
|
18 mA
|
Durée de vie
|
100000 H à la tension nominale et à 25 °C
|
Tenue aux ondes de choc
|
1 kV se conformer à CEI 61000-4-5
|
Présentation du produit
|
Produit complet
|
Environnement
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Catégorie de surtension
|
Classe II se conformer à CEI 60536
|
Degré de protection IP
|
IP66 se conformer à CEI 60529
IP69
IP69K
IP67
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Tenue aux chocs IK
|
IK05 conforming to CEI 50102
|
Normes
|
CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
CEI 60947-1
JIS C8201-5-1
CEI 60947-5-4
JIS C8201-1
|
Certifications du produit
|
listé UL
GL
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
BV
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à CEI 6100-4-11
8 kV à l’air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à CEI 6100-4-11
|
Emission électromagnétique
|
Classe B se conformer à CEI 55011
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
55,600 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
100
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
6,003 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
800
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
56,024 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|