Schneider-Electric Sonepar
 
XUZC50 image- sonepar-france
XUZC50
OsiSense XU - réflecteur universel - 50x50mm - pour détecteur
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires de capteurs
Type d'accessoires / pièces séparées Réflecteur
Destination d'accessoire / de pièce détachée Détecteur photoélectrique à réflexion standard
Forme du réflecteur Carré
Vente par quantité indivisible 1
Complémentaires
Dimension de l'accessoire 50 x 50 mm
Poids net 0,02 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,4 cm
Largeur de l'emballage 1 8,8 cm
Longueur de l'emballage 1 7,6 cm
Poids de l'emballage 1 20,0 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 100
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 2,046 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois