|
|
|
XB4BA4322
Trykknapp komplett med fjærretur og plan trykkflate i rød farge med hvit "O" 1xNC
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Harmony XB4
|
Produkt eller type komponent
|
Trykknapp
|
Kortnavn utstyr
|
XB4
|
Innfatningsmateriale
|
Forkrommet metall
|
Festebrakettmateriale
|
Zamak
|
Montasjediameter
|
22,5 mm
|
Salg per udelelig kvantitet
|
1
|
Formen på varslingsenhetens hode
|
Rund
|
Type arm/stempel
|
Fjærretur
|
Operatørprofil
|
Rød innfelt, O ( Hvit)
|
Hode type
|
Standard
|
Kontakttype og sammensetning
|
1 NC
|
Driftsområde kontakter
|
Treg brems
|
Tilkoblingsklemmer
|
Skrutilkobling, <= 2 x 1,5 mm² med endehylse i samsvar med IEC 60947-1
Skrutilkobling, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² uten endehylse i samsvar med IEC 60947-1
|
Komplementær
Høyde
|
47 mm
|
Bredde
|
30 mm
|
Dybde
|
52 mm
|
Klemmebeskrivelse ISO n°1
|
(21-22)NC
|
Vekt
|
0,08 kg
|
Resistens til høytrykksvask
|
7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
|
Kontaktbruk
|
Standard kontakter
|
Positiv åpning
|
Med i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix K
|
Driftsavstand
|
1,5 mm ( NC skiftende elektriske tilstand)
4,3 mm ( totaldistanse)
|
Betjeningskraft
|
3,5 N NC skiftende elektriske tilstand
|
Mekanisk levetid
|
10000000 sykluser
|
Tiltrekkningsmoment
|
0,8…1,2 N.m i samsvar med IEC 60947-1
|
Formen på skruehodet
|
Kryss kompatibel med Philips no 1 skrutrekker
Kryss kompatibel med Pozidriv No 1 skrutrekker
Hullet kompatibel med flat Ø 4 mm skrutrekker
Hullet kompatibel med flat Ø 5.5 mm skrutrekker
|
Kontaktmateriale
|
Sølvlegering (Ag/Ni)
|
Kortslutningsvern
|
10 A kassettsikring type gG i samsvar med IEC 60947-5-1
|
[Ith] fri luft termisk strøm
|
10 A i samsvar med IEC 60947-5-1
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
600 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
6 kV i samsvar med IEC 60947-1
|
[Ie] nominell driftsstrøm
|
3 A på 240 V, AC-15, A600 i samsvar med IEC 60947-5-1
6 A på 120 V, AC-15, A600 i samsvar med IEC 60947-5-1
0,1 A på 600 V, DC-13, Q600 i samsvar med IEC 60947-5-1
0,27 A på 250 V, DC-13, Q600 i samsvar med IEC 60947-5-1
0,55 A på 125 V, DC-13, Q600 i samsvar med IEC 60947-5-1
1,2 A på 600 V, AC-15, A600 i samsvar med IEC 60947-5-1
|
Elektrisk levetid
|
1000000 sykluser, AC-15, 2 A på 230 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, AC-15, 3 A på 120 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, AC-15, 4 A på 24 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, DC-13, 0,2 A på 110 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, DC-13, 0,5 A på 24 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
|
Elektrisk pålitelighet i h.h.t. IEC 60947-5-7
|
Λ < 10exp(-6) på 5 V og 1 mA i rent miljø i samsvar med IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) på 17 V og 5 mA i rent miljø i samsvar med IEC 60947-5-4
|
Enhetens utseende
|
Komplett produkt
|
Miljø
Overflatebeskyttelse
|
TH
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−40…70 °C
|
Overspenningskategori
|
Klasse I i samsvar med IEC 60536
|
IP-grad
|
IP66 i samsvar med IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
NEMA beskyttelsesgrad
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK beskyttelsesklasse
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Standarder
|
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Produktsertifikater
|
CSA
BV
UL listet
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
GL
|
Vibrasjonsmotstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
8,800 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
3,400 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
5,400 cm
|
Package 1 Weight
|
78,400 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S02
|
Antall enheter i pakke 2
|
50
|
Pakke 2 Høyde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
4,284 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
REACh fri for SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
EU RoHS-erklæring
|
Fri for giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Produktets livssyklus
|
Informasjon om levetidsslutt
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|