|
|
|
ZB4BW0B51
Lystrykkropp i metall bestående av LED modul i oransje farge med 24V AC/DC forsyning 1xNO
|
|
|
|
|
Utfasingsdato JAN 31, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Harmony XB4
|
Produkt eller type komponent
|
Komplett kropp-/kontaktmontering og lysblokk
|
Kortnavn utstyr
|
ZB4
|
Festebrakettmateriale
|
Zamak
|
Salg per udelelig kvantitet
|
1
|
Hode type
|
Standard
|
Kontakttype og sammensetning
|
1 NO
|
Driftsområde kontakter
|
Treg brems
|
Tilkoblingsklemmer
|
Skrutilkobling, <= 2 x 1,5 mm² med endehylse i samsvar med EN 60947-1
Skrutilkobling, > = 1 x 0,22 mm² uten endehylse i samsvar med EN 60947-1
|
Lyskilde
|
Beskyttet LED
|
Pæreholder
|
Innebygget LED
|
Lysblokkforsyning
|
Direkte
|
Lyskildefarge
|
Orange
|
[Us] merkespenning
|
24 V AC/DC på 50/60 Hz
|
Komplementær
Bredde
|
30 mm
|
Høyde
|
47 mm
|
Klemmebeskrivelse ISO n°1
|
(13-14)NO
|
Vekt
|
0,064 kg
|
Kontaktbruk
|
Standard
|
Positiv åpning
|
Uten
|
Driftsavstand
|
2,6 mm ( NO skiftende elektriske tilstand)
4,3 mm ( totaldistanse)
|
Betjeningskraft
|
2,3 N NO skiftende elektriske tilstand
|
Dreiemoment
|
0,05 N.m NO skiftende elektriske tilstand
|
Mekanisk levetid
|
5000000 sykluser
|
Tiltrekkningsmoment
|
0,8…1,2 N.m i samsvar med EN 60947-1
|
Formen på skruehodet
|
Kryss kompatibel med Philips no 1 skrutrekker
Kryss kompatibel med Pozidriv No 1 skrutrekker
Hullet kompatibel med flat Ø 4 mm skrutrekker
Hullet kompatibel med flat Ø 5.5 mm skrutrekker
|
Kontaktmateriale
|
Sølvlegering (Ag/Ni)
|
Kortslutningsvern
|
10 A kassettsikring type gG i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
|
[Ith] fri luft termisk strøm
|
10 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
600 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN 60947-1
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
6 kV i samsvar med EN 60947-1
|
[Ie] nominell driftsstrøm
|
3 A på 240 V, AC-15, A600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
6 A på 120 V, AC-15, A600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
0,1 A på 600 V, DC-13, Q600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
0,27 A på 250 V, DC-13, Q600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
0,55 A på 125 V, DC-13, Q600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
1,2 A på 600 V, AC-15, A600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
|
Elektrisk levetid
|
1000000 sykluser, AC-15, 2 A på 230 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, AC-15, 3 A på 120 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, AC-15, 4 A på 24 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, DC-13, 0,2 A på 110 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, DC-13, 0,5 A på 24 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
|
Elektrisk pålitelighet i h.h.t. IEC 60947-5-7
|
Λ < 10exp(-6) på 5 V og 1 mA i rent miljø i samsvar med EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) på 17 V og 5 mA i rent miljø i samsvar med EN/IEC 60947-5-4
|
Signaltype
|
Klar
|
Spenningsgrenser
|
19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
|
Strømforbruk
|
18 mA
|
Levetid
|
100000 t ved nominell spenning og 25 ° C
|
Motstand mot spenningsvariasjon
|
1 kV i samsvar med IEC 61000-4-5
|
Enhetens utseende
|
Basic sub-assemblies
|
Miljø
Overflatebeskyttelse
|
TH
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−40…70 °C
|
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt
|
Klasse I i samsvar med IEC 60536
|
Standarder
|
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-5
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Produktsertifikater
|
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
UL listet
DNV
CSA
BV
|
Vibrasjonsmotstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Motstand mot raske transienter
|
2 kV i samsvar med IEC 61000-4-4
|
Motstand mot elektromagnetiske felt
|
10 V/m i samsvar med IEC 61000-4-3
|
Motstand mot elektrostatisk utladning
|
6 kV ved kontakt (på metalldeler) i samsvar med IEC 61000-2-6
8 kV i fri luft (i isolerende deler) i samsvar med IEC 61000-2-6
|
Elektromagnetiske utslipp
|
Klasse B i samsvar med IEC 55011
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
5,600 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
3,400 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
5,400 cm
|
Package 1 Weight
|
61,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S03
|
Antall enheter i pakke 2
|
150
|
Pakke 2 Høyde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
9,607 kg
|
Enhetstype pakke 3
|
P06
|
Antall enheter i pakke 3
|
1200
|
Pakke 3 Høyde
|
77,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
60,000 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
90,044 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Produktets livssyklus
|
Informasjon om levetidsslutt
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|