Schneider-Electric
 
ZB5AP1S Bilde- web-product-data-sheet
ZB5AP1S
Trykknapp m/hvit silikonhette
El-nummer El-nummer: 
4305353
EAN EAN: 
3389110999365
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Harmony XB5
Produkt eller type komponent Hode for trykknapper uten lys
Kortnavn utstyr ZB5
Produktkompatibilitet Legend holder
Innfatningsmateriale Dark grey plastic
Montasjediameter 22 mm
Hode type Standard
Salg per udelelig kvantitet 1
Formen på varslingsenhetens hode Rund
Type arm/stempel Fjærretur
Operatørprofil Hvit innfelt, umerket
Knappens tilleggs info. Farget hette
Komplementær
Bredde 30 mm
Høyde 30 mm
Dybde 33 mm
Vekt 0,021 kg
Mekanisk levetid 10000000 sykluser
Stasjonsnavn XALD 1…5 hull
XALK 2...5 hull
Elektrisk sammensetningskode C1 for <9 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering
C2 for <9 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering
C11 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering
C15 for <1 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering
SF1 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering
SR1 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i bakmontering
Enhetens utseende Basic element
Miljø
Overflatebeskyttelse TH
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Omgivelsestemperatur drift −40…70 °C
Overspenningskategori Klasse II i samsvar med IEC 60536
IP-grad IP66 i samsvar med IEC 60529
IP67 i samsvar med IEC 60529
IP69 i samsvar med IEC 60529
IP69K i samsvar med ISO 20653
NEMA beskyttelsesgrad NEMA 13
NEMA 4X
Resistens til høytrykksvask 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
IK beskyttelsesklasse IK03 i samsvar med IEC 50102
Standarder IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
Produktsertifikater UL listet
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
CSA
GL
BV
Støtmotstand 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
Vibrasjonsmotstand 5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 4,5 cm
Pakke 1 Bredde 3,4 cm
Pakke 1 Vekt 5,4 cm
Package 1 Weight 19,0 g
Enhetstype pakke 2 S01
Antall enheter i pakke 2 50
Pakke 2 Høyde 15 cm
Pakke 2 Bredde 15 cm
Pakke 2 Lengde 40 cm
Pakke 2 Vekt 1,175 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode
Garanti 18 months