Schneider-Electric
 
XB4BVB3 image- Schneider-electric
XB4BVB3
Harmony XB4 - voyant lumineux DEL - Ø22 - vert - 24V - vis étrier
Message important Message important: 
Un changement d'aspect peut être noté sur le produit mais n'affecte pas son utilisation en termes de fonction et de sécurité. Cela le rend compatible avec nos blocs LED universels.
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Encombrements
Dimensions


e : épaisseur du dispositif de serrage : 1 à 6 mm / 0,04 à 0,24 pouce

b : 30 mm / 1,18 pouce

c : 46,5 mm / 1,83 pouce