Vissza
Fedezze fel a K10H014UCH
Jellemzõk
Dimensions Drawings
Mounting and Clearance
Technical Description
Letöltés és Dokumentumok
Discover your Schneider-Electric tools
K10H014UCH
Harmony K komplett bütykös kapcsoló, 10A, Ø16-22mm furat, 4P, 60°, 2 fokozatú átkapcsoló
Letöltés K10H014UCH termékadatlap
3D CAD model
Dimensions Drawings
Cam Switch
Front Mounting by Ø16 mm/0.63 in. or Ø 22 mm/0.87 in. hole
a
87 mm/3.42 in.
e
support panel thickness: 0.5 mm to 5 mm/0.02 in. to 0.2 in.