Zurück
Lernen Sie K1D004HCH kennen
Eigenschaften
Maßzeichnungen
Technische Beschreibung
Download & Dokumente
Discover your Schneider-Electric tools
K1D004HCH
Nockenschalter
EAN Code EAN Code:
3389110978414
K1D004HCH Produktdatenblatt herunterladen
HEUTE
JUN 30, 2024
Ende der Kommerzialisierung
OKT 20, 2020
Maßzeichnungen
Bedienknopf und -gehäuse mit Kunststoffsockel
Frontseitige Montage über Bohrung Ø 22 mm / 0.87 in.
a1
80,5 mm / 3.17 in.
e
Stärke der Trägerplatte: 1 mm bis 6 mm / 0.039 in. bis 0.24 in.