|
|
|
XCKD2110P16
XCKD Pos.sch. et.Kuppenst., 1Ö+1S, Sprungfunktion, M16
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Abmessungen
(1) Gewindedurchführung für M16 x 1,5 (2) 2 Langlöcher Ø 4,3 x 6,3 mm mit 22 mm Lochabstand, 2 Bohrungen Ø 4,3 mit 20 mm Lochabstand. (3) 2 x Ø 3 Bohrungen für Stützbolzen, Tiefe 4 mm.
|
|