Tilbage
Oplev VW3A5306 ved
Kendetegn
Dimensions Drawings
Mounting and Clearance
Connections and Schema
Download & dokumenter
Discover your Schneider-Electric tools
VW3A5306
Udgangsfilter DV/DT 180A IP00 til begrænsning af overspænding på motoren og reduktion af lægstrømme
El-nr. El-nr.:
7565721869
EAN-nr EAN-nr:
3606480736735
Download VW3A5306 produktdatablad
3D CAD Model
Dimensions Drawings
Dimensions
Dimensions in mm
A
B
C
A1
B1
Ø
380
325
235
325
91
11
Dimensions in in.
A
B
C
A1
B1
Ø
15
12.8
9.3
12.8
3.6
0.43