Schneider-Electric
 
RM35LM33MW image- distributeur
RM35LM33MW
Zelio RM35-L - relais de contrôle de niveau de liquide - 24..240Vca/cc
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Description technique
Diagrammes fonctionnels
Contrôle de deux niveaux

Fonction de vidange/remplissage


Légende

Un Tension d'alimentation

(1) Niveau mini

(2) Niveau maxi

11-12/11-14, 21-22/21-24 Raccordements des relais de sortie

Etat du relais : couleur noire = alimenté.

Contrôle d’un niveau unique

Fonction de vidange T activée


Fonction de vidange T désactivée


Fonction de remplissage T activée


Fonction de remplissage T désactivée


Légende

Tt Temporisation après franchissement du seuil

Un Tension d'alimentation

(1) Seuil de niveau

11-12/11-14, 21-22/21-24 Raccordements des relais de sortie

Etat du relais : couleur noire = alimenté.