Schneider-Electric
 
ZB4BJ7 Bilde- efo
ZB4BJ7
Venderhode i metall med langt sort grep og 3 posisjoner med fjærretur fra V-til-M
El-nummer El-nummer: 
4302516
EAN EAN: 
3389110889109
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produktspekter Harmony XB4
Produkt eller type komponent Hode for vendere
Kortnavn utstyr ZB4
Innfatningsmateriale Forkrommet metall
Montasjediameter 22 mm
Hode type Standard
Salg per udelelig kvantitet 1
Formen på varslingsenhetens hode Rund
Type arm/stempel Venstre til senter fjærretur
Operatørprofil Sort langt grep
Knappens tilleggs info. Ingen hengelåsmulighet
Informasjon om knappens stilling 3 posisjoner +/- 45°
Komplementær
Bredde 29 mm
Høyde 38 mm
Dybde 44 mm
Vekt 0,04 kg
Resistens til høytrykksvask 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
Mekanisk levetid 1000000 sykluser
Elektrisk sammensetningskode C3 for <6 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering
C4 for <6 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering
C5 for <5 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering
C6 for <5 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering
C7 for <4 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering
C8 for <4 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering
C11 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering
Enhetens utseende Basic element
Miljø
Overflatebeskyttelse TH
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Omgivelsestemperatur drift −40…70 °C
Overspenningskategori Klasse I i samsvar med IEC 60536
IP-grad IP67 i samsvar med IEC 60529
IP69
IP69K
NEMA beskyttelsesgrad NEMA 13
NEMA 4X
IK beskyttelsesklasse IK06 conforming to IEC 50102
Standarder JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-5
UL 508
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
Produktsertifikater UL listet
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
GL
BV
Vibrasjonsmotstand 5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 5,000 cm
Pakke 1 Bredde 3,500 cm
Pakke 1 Vekt 5,000 cm
Package 1 Weight 45,000 g
Enhetstype pakke 2 S03
Antall enheter i pakke 2 250
Pakke 2 Høyde 30,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Lengde 40,000 cm
Pakke 2 Vekt 11,769 kg
Enhetstype pakke 3 P06
Antall enheter i pakke 3 2000
Pakke 3 Høyde 75,000 cm
Pakke 3 Bredde 60,000 cm
Pakke 3 Lengde 80,000 cm
Pakke 3 Vekt 102,152 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland FR
Garantiperiode
Garanti 18 months