Composizione elettrica corrispondente al codice C3
Composizione elettrica corrispondente al codice C4
Composizione elettrica corrispondente al codice C5
Composizione elettrica corrispondente al codice C6
Composizione elettrica corrispondente al codice C7
Composizione elettrica corrispondente al codice C8
Composizione elettrica corrispondente ai codici C9, C11, SF1 e SR1
Composizione elettrica corrispondente al codice C15
1 N/O
1 N/C
1 N/O + N/C o 1 N/O + N/O o 1 N/C + N/C
Elemento
Contatto singolo
Contatto doppio
Blocco luce
Posizione possibile
Sequenza di contatti inserita su corpo commutatore a 2 posizioni Posizione 315°
Push | Posizione | Superiore |
| Inferiore |
|
|
| Posizione | Sinistra | Centro | Destra | Stato | 0 | 0 | 0 | Contatti | N/O | aperto | aperto | aperto | N/C | chiuso | chiuso | chiuso |
Posizione 45°
Push | Posizione | Superiore | | Inferiore |
| Posizione | Sinistra | Centro | Destra | Stato | 1 | 1 | 1 | Contatti | N/O | chiuso | chiuso | chiuso | N/C | aperto | aperto | aperto |
|