Schneider-Electric
 
ZB4FV043 immagine - metel
ZB4FV043
Testa lampada spia rossa filopannello- per LED universale- Ø30
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB4
Tipo prodotto Testa lampada spia
Compatibilità prodotto Universal LED
Nome dispositivo ZB4F
Materiale testa Metallo cromato
Diametro di montaggio 30,5 mm
Vendita quantità indivisibile 1
Tipo di testa Filopannello
Forma della testa Circolare
Colore capsula o gemma Rosso
Info da operatore Con gemma liscia
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD 36,6 mm
Altezza totale CAD 36,6 mm
Profondità totale CAD 31 mm
Peso prodotto 0,058 kg
Resistenza al lavaggio ad alta pressione 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
Codice di composizione elettrico P1 in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED
P2 in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED integrato e trasformatore
Device presentation Prodotti base
Ambiente
Trattamento di protezione TH
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente -40…70 °C
Categoria di sovratensione Classe I conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
IP67 conforme a CEI 60529
IP69 conforme a CEI 60529
IP69K conforme a ISO 20653
Tipo 13X conforme a UL 50 E
Tipo 12X conforme a UL 50 E
Tipo 4X conforme a UL 50 E
Tipo 4X conforme a UL 50 E
Grado di protezione IK IK06 conforming to IEC 50102
Norme di riferimento EN/IEC 60947-5-4
CEI EN 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
CE
JIS C8201-1
Certificazioni prodotto UL listed / CSA
CSA
CCC
EAC
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
2 mm picco-picco (F= 2…10 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
25 gn (durata = 6 ms) per 100 shocks per asse conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,3 cm
Confezione 1: larghezza 5,2 cm
Confezione 1: profondità 5,5 cm
Confezione 1: peso 58,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 80
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 5,052 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months