|
|
|
ZB5AS844TQ
Nödstopp, Harmony XB5, plast, Ø40 mm, svamptrycke, röd, vridåterställning, storpack 100 st
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Harmony XB5
|
Typ av produkt eller komponent
|
Trycke för nödstopp
|
Produktdestination
|
Nödstoppsknapp
|
Enhetens korta namn
|
ZB5
|
Material frontring
|
Mörkgrå plast
|
Typ av huvud
|
Standard
|
Montagediameter
|
22 mm
|
Försäljning per odelbar kvantitet
|
10
|
Form på signalenhetens huvud
|
Rund
|
Typ av manöverdon
|
Trigger action och mekanisk låsning
|
Återställning
|
Vridåterställning
|
Manöverdon profil
|
Svamp Ø 40 mm röd, omärkt
|
Teknisk data
Bredd
|
40 mm
|
Höjd
|
40 mm
|
Djup
|
57 mm
|
Produktens vikt
|
0,046 kg
|
Mekanisk livslängd
|
300000 cycles
|
Stationsnamn
|
XALD 1 hål
XALK 1 hål
|
Elektrisk sammansättningskod
|
C7 för <4 kontakter använder singel block i frontmontage
C8 för <4 kontakter använder singel och dubbel block i frontmontage
C11 för <3 kontakter använder singel block i frontmontage
C15 för <1 kontakter använder singel block i frontmontage
SF1 för <3 kontakter använder singel block i frontmontage
SR1 för <3 kontakter använder singel block i bakre montering
C10 för <4 kontakter använder singel och dubbel block i frontmontage
|
Kompatibilitetskod
|
ZB5
|
Miljö
Skyddsbehandling
|
TH
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−40…70 °C
|
Överspänningskategori
|
Klass II överensstämmer med IEC 60536
|
IP-kapslingsklass
|
IP66 överensstämmer med IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
NEMA kapslingsklass
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Motstånd mot högtryckstvätt
|
7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
|
IK-skyddsgrad
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Standarder
|
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
CSA C22.2
GB 14048.5
ISO 13850
IEC 60364-5-53
JIS C8201-5-1
UL 508
IEC 60204-1
JIS C8201-1
|
Produktcertifieringar
|
DNV
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
UL listad
GL
|
Vibrationsbeständighet
|
5 gn (f= 2…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
8,8 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
4,4 cm
|
Förpackning 1 djup
|
5,4 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
30,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
CAR
|
Antal i Förpackning 2
|
100
|
Förpackning 2 höjd
|
8,8 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
4,4 cm
|
Förpackning 2 djup
|
5,4 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,0 kg
|
Hållbarhetsinformation
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|