Schneider-Electric Romania Promelek
 
K10H014UCH
K10H014UCH
Comutator Cu Came - 4 Poli - 60° - 10 A - Pentru Ø 16 Sau 22 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony K
Tip produs sau componenta Comutator cu came complet
Nume componenta K10
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A
Montare produs Montajin fata
Mod de fixare Orificiu cu Ø 16 sau 22 mm
Tipul capului comutatorului cu came Cu placă frontală 30 x 30 mm
Tip de operator Negru maner
Blocare cu lacat pentru maner rotativ Fara
Prezentarea legendei Cu metalic legenda, 1 - 2 negru marcaj
Functie de comutare cam Comutator
Revenire Fara
Pozitie decuplata Fara pozitie Oprit
Descriere poli 4P
Pozitii de comutare Stanga: 330°
Dreapta: 30°
Grad de protectie IP Bloc de contacte: IP20
Cap de acţionare: IP65 conforming to SR EN 60529
Suplimentar
Unghi de comutatie 60 °
[Ui] tensiune nominala de izolatie 440 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
Putere nominala de functionare in W 1800 W AC-23A, 220/240 V 3 faze
370 W AC-23A, 110/120 V 1 fază
750 W AC-23A, 220/240 V 1 fază
Putere nominala in hp 1 CP la 220/240 V c.a., 3 faze
0,33 CP la 110/120 V c.a., 1 fază
0,75 CP la 110/120 V c.a., 3 faze
0,75 CP la 220/240 V c.a., 1 fază
Curent nominal [Ie] 10 A la 400 V AC-1
10 A la 400 V AC-21A
3 A la 240 V AC-15
6 A la 120 V AC-15
Curent continuu nominal [Ie] 10 A la 24 V rezistiv sarcina
0,3 A la 220 V rezistiv sarcina
0,7 A la 110 V rezistiv sarcina
Durabilitate electrica 100000000 cic
Protectie la scurtcircuit 10 A cartuş fuzibil, tip gG
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu IEC 60947-1
Operare contacte Decuplare lenta
Conexiune electrica Terminale captive cu şurub, capacitate de prindere: 2 x 1,5 mm²
Durabilitate mecanica 1000000 cic
CAD latime globala 30 mm
CAD inaltime globala 30 mm
CAD adancime globala 112 mm
Greutate neta 0,065 kg
Mediu
Standarde CENELEC EN 50013
SR EN 60947-3
SR EN 60947-5-1
Certificari produs CULus
Tratament protector TC
Temperatura ambientala de functionare -20…55 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 60536
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 12,7 cm
Latime prima forma de impachetare 4,1 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 88,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,736 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni