|
|
|
XCNTR2102G11
INTERRUPTEUR DE POSITION REARM 1NO 1NC R
|
|
|
AUJOURD'HUI SEPT. 23, 2024
|
|
Fin de commercialisation JANV. 01, 2022
|
|
Fin des services standard JUIN 01, 2023
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Fins de course Telemecanique XC Standard
|
Nom de gamme
|
Format standard
|
Type de produit ou équipement
|
Commutateur de fin de course
|
Nom de l'appareil
|
XCNTR
|
Forme du capteur
|
Compact
|
Remise à zéro
|
Avec
|
Type de carter
|
Fixe
|
Type de tête
|
Tête de piston
|
Matière
|
Plastique
|
Matière du corps
|
Plastique
|
Matière de la tête
|
Plastique
|
Mode de fixation
|
Par le corps
|
Mouvement tête de commande
|
Linéaire
|
Type d'unité de commande
|
Poussoir avec galet à rappel plastique
|
Type d'approche
|
Approche latérale, 2 sens
|
Nombre de pôles
|
2
|
Description des contacts
|
1 "O" + 1 "F"
|
Fonctionnement des contacts
|
À action brusque
|
Complémentaires
Mouvement d'attaque
|
Avec came 30°
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,34…2 x 1,5 mm²
|
Entrée de câble
|
2 entrées filetées pour presse-étoupe Pg 11
|
Forme d'isolation entre contacts
|
Zb
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Force minimale pour ouverture positive
|
20 N
|
Effort minimal d'actionnement
|
12 N
|
Vitesse d'attaque maximale
|
0,3 m/s
|
Désignation code des contacts
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V se conformer à UL 508
500 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/CEI 60947-1
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60664
6 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible, type gG
|
Endurance mécanique
|
100000 cycle
|
Largeur
|
58,8 mm
|
Profondeur
|
38,28 mm
|
Environnement
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
25 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforming to CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK04 conforme à EN 50102
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II se conformer à CEI 61140
Classe II se conformer à NF C 20030
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Traitement de protection
|
TC
|
Certifications du produit
|
CCC
CSA
UL
|
Normes
|
UL 508
EN/CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/CEI 60204-1
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,3 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
120 g
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|