|
|
|
ZB5AG5
ovládací hlavice otočná Ø22 3-polohy pevné Ronis 455
|
|
|
Základní popis
Výrobková řada
|
Harmony XB5
|
Typ produktu nebo součásti
|
Hlava pro přepínač ovládaný klíčem
|
Označení přístroje
|
ZB5
|
Materiál obruby
|
Plastová tmavě šedá
|
Průměr montážního otvoru
|
22 mm
|
Typ hlavice
|
Standard
|
Prodej v nedělitelném množství
|
1
|
Tvar hlavice
|
Kruh
|
Typ ovládací hlavice
|
Pevná pozice
|
Provedení ovládače
|
Ovládač otočný s klíčem černá
|
Informace o pozicích ovládače
|
3 pozice +/- 45°
|
Typ zámku
|
Key 455
|
Pozice vyjmutí klíče
|
Vlevo a vpravo
|
Doplňky
CAD celková šířka
|
29 mm
|
CAD celková výška
|
29 mm
|
CAD celková hloubka
|
72 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,057 kg
|
Mechanická životnost
|
1000000 cykly
|
Označení skříně
|
XALD 1…5 otvorů
XALK 2…5 otvorů
|
Označení el. složení
|
C4 pro <6 kontakty použitím jednoduchý a dvojitý bloky v čelní montáž
C5 pro <5 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž
C6 pro <5 kontakty použitím jednoduchý a dvojitý bloky v čelní montáž
C7 pro <4 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž
C8 pro <4 kontakty použitím jednoduchý a dvojitý bloky v čelní montáž
C11 pro <3 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž
C3 pro <6 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž
SF1 pro <3 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž
SR1 pro <3 kontakty použitím jednoduchý bloky v montáž na desku ve dně skříně
|
Představení přístroje
|
Základní element
|
Prostředí
Stupeň ochrany
|
TH
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-40…70 °C
|
Provozní teplota
|
-40…70 °C
|
Kategorie přepětí
|
Třída II podle IEC 60536
|
Stupeň krytí IP
|
IP66 podle IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Stupeň krytí NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Odolnost proti vysokotlakému mytí
|
7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost : 0,1 m
|
Stupeň ochrany IK
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Normy
|
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 č. 14
IEC 60947-1
UL 508
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Certifikace výrobků
|
UL listed
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
gL
BV
DNV
|
Odolnost proti vibracím
|
5 gn (f= 2…500 Hz) podle IEC 60068-2-6
|
Odolnost proti otřesům
|
30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
8,600 cm
|
Šířka balení 1
|
5,200 cm
|
Délka balení 1
|
3,300 cm
|
Hmotnost balení 1
|
67,000 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
5
|
Výška balení 2
|
8,600 cm
|
Šířka balení 2
|
5,200 cm
|
Délka balení 2
|
16,500 cm
|
Hmotnost balení 2
|
336,000 g
|
Typ balení 3
|
S03
|
Počet jednotek v balení 3
|
150
|
Výška balení 3
|
30,000 cm
|
Šířka balení 3
|
30,000 cm
|
Délka balení 3
|
40,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
10,630 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|